Contrôle du débit des PCCP avec des débitmètres à ultrasons à collier
Les tuyaux cylindriques en béton précontraint (PCCP), également appelés tuyaux Bonna, posent un défi unique pour la mesure du débit en raison de leur structure complexe et multicouche. Ces tuyaux sont constitués d’un noyau en béton, d’un cylindre en acier, et de couches extérieures de fils d’acier précontraints recouverts d’un revêtement en mortier. Mesurer le débit avec précision et fiabilité à l’intérieur de ces structures a toujours été extrêmement difficile. Les solutions de mesure du débit doivent être adaptées aussi bien pour l’eau potable que pour les eaux usées, et doivent garantir un contrôle sûr, efficace et durable du débit au sein de ces systèmes de tuyauterie complexes.