Mesures de débit non intrusives sur les conduites souterraines d’eau potable

Modernisation des conduites enterrées du système d’approvisionnement en eau potable avec des débitmètres ultrasoniques à collier non intrusifs

water underground lines

Technologie de mesure précise du débit d’eau potable souterraine

Pour les sociétés d’approvisionnement en eau, prévenir et réduire la perte d’eau a toujours été une nécessité économique. En raison de l’avancée du changement climatique et de la tendance à des étés plus secs qui en découle, l'utilisation efficace et économe des ressources de cette denrée vitale devient de plus en plus importante. Cependant, la surveillance et la gestion de votre réseau d'eau potable peuvent être un défi de taille, et les regards de comptage coûteux peuvent être un casse-tête. Il est essentiel de disposer d’une solution de mesure de débit sans entretien qui garantisse des mesures précises et permanentes sans interrompre l’alimentation en eau.