Mesure de pH et mesure d’ORP dans le processus de désalinisation de l’eau de mer

Analyse liquide dans le secteur de l’eau et des eaux usées

Reverse osmosis industrial city water treatment station. Wide angle perspective

Durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP

Le dessalement est le processus d’élimination des sels minéraux dissous de l’eau de mer et de l’eau saumâtre pour la consommation humaine. La majorité des marchés importants ont adopté la technologie de séparation par osmose inverse (OI) avec membrane, remplaçant les méthodes énergivores d’évaporation ou de distillation. Cette transition s’explique par la capacité des membranes OI à éliminer jusqu’à 99% des matières dissoutes présentes dans l’eau de mer non traitée. La majorité des membranes d’osmose inverse (OI) utilisées actuellement dans les sondes de pH sont fabriquées en polyamides. Ces membranes sont capables de résister à une large gamme de pH, allant de 2 à 10. Cependant, les sondes de pH peuvent être endommagées par l’injection de chlore libre injecté en amont dans le flux d’eau de mer comme biocide. Pour cette raison, le sulfite de sodium est introduit juste avant les membranes d’OI pour éliminer tout chlore libre. Le chlore résiduel libre (RFC) est un oxydant qui enregistre un potentiel d’oxydo-réduction (ORP) d’environ 500 à 700 mV. L’élimination du RFC peut être commandée par une pompe à sulfite de sodium jusqu’à ce que la valeur de l’ORP atteigne 50 à 350 mV. En outre, le pH peut également être surveillé. La sonde de pH/ORP Rosemount 389 est équipée d’un système de référence à triple jonction. Cette caractéristique est particulièrement efficace pour ralentir l’empoisonnement des électrodes de référence par les ions chlorure présents dans l’eau de mer, ce qui permet d’augmenter significativement la durée de vie de la sonde de pH.

Mesure du dessalement et du pH/ORP avec sondes de pH/ORP et transmetteurs Rosemount

Desalination Sensors

Quelle sonde de pH est appliquée ?

L’électrode de référence dans une sonde de pH fournit un potentiel de tension stable indépendamment du procédé. L’électrode de référence se dégrade au fil du temps, ce qui nécessite un remplacement éventuel. La sonde de pH/ORP Rosemount 389 contient trois jonctions de référence pour un délai d’empoisonnement de référence par des ions chlorure dans l’eau de mer, tandis que la sonde de pH Rosemount RBI contient cinq jonctions de référence pour une dégradation plus lente.

 

Plusieurs types de sonde de pH peuvent être sélectionnés pour un procédé particulier. Bien que de nombreuses sondes de pH soient mises au rebut après utilisation, certaines sondes de pH peuvent être reconstruites et réutilisées. La sonde de pH/ORP Rosemount 3500P ne contient que deux jonctions de référence, mais la jonction de référence et l’électrolyte de référence sont reconstituables.

 

Cette vidéo présente le processus de maintenance permettant de choisir entre une sonde remplaçable ou reconstituable.