Surveillance précise des zones de mesure par district (ZMD)

Les débitmètres à ultrasons non intrusifs permettent une surveillance précise des zones mesure par district (ZMD)

Precise monitoring of district metered areas (DMAs)

Les compteurs à ultrasons à pince offrent une précision dans la mesure par district

À l’ère de la pénurie d’eau potentielle, l’optimisation de la gestion des réseaux d’eau est cruciale. La nécessité de détecter des débits minimaux est essentielle à l’analyse précise de l’eau non facturée, tout comme l’exigence d’une surveillance nocturne minimale des débits capables de capturer des débits aussi bas que 0,01 m/s. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’une solution unique et rentable pour créer des zones de mesure par district (ZMD) virtuelles sans perturber l’approvisionnement en eau ni s’engager dans des travaux de tuyauterie coûteux.