减少上游石油和天然气逸散性排放的控制阀解决方案

利用费希尔™(Fisher™)阀门仪表和执行机构降低逸散性排放。 

充分减少逸散性排放

许多上游石油和天然气站点位于非常偏远的地区。 井口和早期分离点的控制要求相对简单,但它们确实需要气动源或电能来操作阀门及其他仪器。 由于经常没有压缩空气或电力,许多公司利用加压天然气来操作气动仪器和控制阀。 该解决方案表现良好,但会产生一个问题。

气动仪表设计用于持续排出空气,在操作阀门时,仍能排出更多空气。 使用天然气时,可连续大量排放天然气。 当与阀门和泵密封泄漏相关的逸散性甲烷排放相结合时,远程气井排放的甲烷总量可能很大。

选择费希尔产品可帮助您减少逸散性气体排放。

艾默生逸散性排放解决方案

Separator with Fisher easy-Drive actuators

为什么重要

减少温室气体排放是每个能源和化工公司的主要目标。 减少甲烷排放是全球关注的重中之重,因为它对环境造成的破坏比二氧化碳高出 25-30 倍。 有一种方法既可以满足环境法,减少温室气体排放,又能在此过程中节省资金。

资源