ppl-tech-ext-3051S_dp_level_banner

Niveau par pression différentielle Rosemount 3051S

Solutions de mesure de niveau par pression différentielle conçues pour assurer la précision même dans les conditions les plus difficiles

prod-rmt-3051_dp_level_c010

Plate-forme modulaire pour la mesure de niveau par pression différentielle

Rentabilisez au maximum votre exploitation avec la plate-forme modulaire de mesure du niveau par pression différentielle Rosemount 3051S et améliorez vos performances de mesure. Les capacités innovantes comprennent un système de séparateurs électroniques (ERS™) et une extension thermique pour obtenir des informations fiables sur le procédé dans les environnements extrêmes. Cette instrumentation comprend également une gamme complète de séparateurs qui permettent des mesures de niveau dans un large éventail de conditions de procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Plate-forme modulaire pour la mesure de niveau par pression différentielle

Technologie Rosemount 3051S pour la mesure du niveau par pression différentielle

Système ERS™

Les séparateurs électroniques (ERS™) fournissent des mesures de niveau de pression différentielle en calculant cette dernière à partir de lectures de pression individuelles. Cette solution élimine le besoin de longs capillaires et de système de réchauffage, permettant jusqu'à 90 % de réduction du temps de réponse. Synchronisé pour le calcul de pression différentielle, le système de capteurs se raccorde aisément au câble et peut être installé et entretenu indépendamment pour simplifier l'installation et la maintenance.

Extension thermique

Le système d'extension thermique permet de mesurer la pression et le niveau dans des procédés à température élevée. Ce séparateur utilise deux liquides de remplissage différents, ce qui permet d'étendre la plage de fonctionnement du transmetteur de -75 °C à 410 °C. Avec un temps de réponse amélioré atteignant 46 %, les systèmes d'extension thermique simplifient l'installation et réduisent les coûts en éliminant les lignes d'impulsion et les systèmes de traçage électrique.

Technologie sans fil

Grâce à la technologie sans fil, vous pouvez ajouter facilement et à moindre coût de nouveaux points de mesure dans de nombreuses zones de votre site, y compris celles qui étaient auparavant inaccessibles. Ces informations vous permettent de mieux optimiser vos mesures de niveau et de réduire l'exposition du personnel aux environnements dangereux. Avec des options de communication longue portée jusqu'à 1 km entre les appareils, vous bénéficiez d'une couverture sur de plus grandes surfaces.

Séparateur

Le séparateur permet de protéger les transmetteurs des procédés chauds, froids, corrosifs, érosifs ou visqueux. Les joints sont disponibles pour des transmetteurs de pression différentielle, relative et absolue. Les techniques avancées de soudage et d'assemblage permettent de prévenir la corrosion des soudures et d'améliorer la résistance des joints pour offrir fiabilité et performance dans les applications les plus difficiles. 

Expanded Capabilities

The Rosemount 3051S enhanced features offer a scaled process variable, enabling this device to convert pressure units to customized, user defined units. Process pressure or temperature alerts can also be configured as well as alerts of abnormal process conditions. In addition, the 3051S features remote mount LCD display capabilities, allowing direct mounting of the device while keeping the local display in a convenient location. 

Seal System Construction

1. Universal Connection

•     Welded capillary/instrument connection

eliminates leaks and improves reliability


2. Advanced Weld Techniques

•     
Engineered to prevent weld corrosion
•     
Improves seal reliability


3. Backup Diaphragm Pattern

•     
Matches pattern of diaphragm
•     
Helps diaphragm maintain original form
•     Reduces oil volume for improved

performance


4. Recessed Diaphragm

•     
Protects diaphragm from installation damage
•     
Minimize gasket induced errors
•     
Protects diaphragm from installation damage
•     
Prevents zero offset pressure on the

diaphragm from off-centered gasket


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.