Explorez ces options et configurez vos mesures de température.
Réinventez la façon dont vous mesurez la température
Plus facile à utiliser
Consacrez moins de temps aux tâches de configuration et de maintenance, et davantage à l’optimisation des opérations de votre usine. Le transmetteur de température Rosemount 3144S simplifie vos tâches quotidiennes en vous laissant plus de temps pour faire ce qui compte le plus.
- Configuration rapide et sans erreur des capteurs grâce à la fonctionnalité plug-and-play de la technologie ReadyConnect™
- L’affichage graphique, plus grand et rétro-éclairé, est plus facile à lire, visible à l’abri de la lumière du site et disponible en sept langues
- Les boutons de service rapide vous permettent de gagner du temps sur des tâches de configuration et de maintenance simples
- Interface utilisateur intuitive pour moins de supposition (et de frustration !)
Vidéos

Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Measure High Temperature Applications Without Process Penetration
Sensor Configuration with The Push of a Button
Diagnostic Coverage on Emerson's Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Définissez votre nouvelle norme de performances.
Transmetteur de température Rosemount 3144S
Technologie Rosemount X-well
Renforcer la meilleure mesure de température de sa catégorie
Construit sur la technologie éprouvée du transmetteur de température Rosemount 3144P, le transmetteur de température Rosemount 3144S élève la barre en matière de fonctionnalités et de performances du transmetteur de température grâce à ses fonctionnalités et capacités innovantes supplémentaires. Découvrez la comparaison entre ces deux transmetteurs.
Transmetteur de température Rosemount 3144S
- Précision de 0,05 °C pour les capteurs de sonde de température à résistance
- Garantie et stabilité sur 20 ans
- L’indicateur LCD graphique rétro-éclairé est disponible en sept langues différentes
- Configuration avec interface de communication, ordinateur portable, technologie Bluetooth ou configuration prête-à-l’emploi automatique à bouton-poussoir avec technologie ReadyConnect
- Diagnostics : appareil de base, Hot Backup (sauvegarde à chaud), dérive de sonde, surveillance de l’état de la sonde, protection des mesures des capteurs de sondes de température à résistance, intégrité de la boucle, alertes de procédé
- 8 bornes pour entrée de capteur double
- Journalisation et rapport de validation de l’appareil : alarme, diagnostic, étalonnage, et test de sûreté
- Compatible avec SIL2/SIL3
- Mesure non intrusive jusqu’à 650 °C/1 202 °F et capacité de montage déporté avec la technologie Rosemount X-well
- Tests de sûreté guidés
Transmetteur de température Rosemount 3144P
- Précision de 0,08 °C pour capteurs RTD
- Garantie de 5 ans et stabilité sur 1 an
- Écran LCD à segments
- Configurer avec une interface de communication ou un ordinateur portable
- Diagnostics : appareil de base, redondance active, dérive du capteur, surveillance de l’état du capteur
- 5 bornes pour entrée de capteur double
- Journalisation : alarme et diagnostic
- Compatible avec SIL2/SIL3
- Mesure non intrusive jusqu’à 300 °C/572 °F avec la technologie Rosemount X-well
LES CHIFFRES
Réimaginez vos opérations avec des fonctionnalités de pointe
Stabilité
Maintenez une intégrité élevée du transmetteur grâce à des mesures répétables et de haute qualité.
Garantie
Ayez l’assurance que votre transmetteur de température est conçu pour durer.
Précision
Comptez sur les mesures les plus précises, de manière répétée, grâce au transmetteur de température le plus précis au monde.
Temps gagné lors de la configuration
Configurez votre transmetteur et votre capteur d’un simple clic sur un bouton à l’aide de la technologie ReadyConnect.
Langues d'affichage
Naviguez dans votre langue, y compris en allemand, chinois, espagnol, etc.
Technologie Rosemount X-well
Mesure non intrusive dans les applications à haute température.
Entrée double à 4 fils
Assurez la précision des mesures et réduisez les pertes de mesure sur vos points à double capteur grâce à la prise en charge de deux entrées RTD à 4 fils
Protection des mesures des sondes à résistance
Évitez toute perte de mesure grâce à la reconfiguration automatique du capteur de 4 fils en 3 fils en cas de défaillance d’un fil.
Foire aux questions
Le transmetteur de température Rosemount 3144S est compatible avec les détecteurs de température à résistance (RTD) et avec tous les types de thermocouples, notamment les types K, J, T, E et N. Le capteur de température Rosemount 214C est disponible en version RTD ou thermocouple et peut être assemblé au Rosemount 3144S pour simplifier la commande.
Le transmetteur de température Rosemount 3144S offre des capacités de diagnostic avancées permettant de résoudre divers problèmes de mesure, notamment la perte de mesure, la rupture de fils de capteur, ainsi que les problèmes de corrosion ou d’alimentation électrique. Le Rosemount 3144S intègre également des fonctions de diagnostic préventif, offrant une visibilité sur l’état des capteurs avant leur défaillance (pour les RTD comme pour les thermocouples).
Le transmetteur de température Rosemount 3144S offre une plus grande facilité d’utilisation et une plus grande flexibilité de configuration, incluant la connectivité Bluetooth et la technologie ReadyConnect. Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez configurer facilement la ligne de vue jusqu’à 50 pieds à partir de votre appareil. Grâce à la technologie ReadyConnect, vous bénéficiez d’une configuration en un clic, car le transmetteur reconnaît automatiquement le type de capteur, ce qui contribue à réduire le temps de configuration et les erreurs. Comme les autres transmetteurs de température, le Rosemount 3144S peut également être configuré à l’aide d’un Field Communicator ou de l’AMS Device Configurator.
Le transmetteur de température Rosemount 3144S est le transmetteur le plus précis du marché avec une précision de 0,05 °C (0,09 °F).