Les solutions de diagnostic avancées vous aident à gagner en efficacité
Les solutions de diagnostic avancées d’Emerson pour les instruments de mesure vous aident à gagner en efficacité en améliorant les opérations globales, en augmentant les capacités des équipes de première ligne et en leur permettant d’orienter leurs efforts vers les tâches à plus forte valeur ajoutée.
Le diagnostic au cœur de l’action
À l’aide d’alertes précoces, vous pouvez prévenir les incidents et identifier les problèmes potentiels afin de permettre une maintenance planifiée. Vous pouvez donner aux techniciens moins expérimentés les connaissances leur permettant de prendre des décisions d’experts et même identifier automatiquement une action nécessaire au lieu de l’exécuter manuellement.
Diagnostics fonctionnels
En savoir plus
Foire aux questions
Les diagnostics avancés pour les instruments de mesure sont des capacités logicielles et matérielles intégrées qui surveillent en permanence l’état, les performances et la précision des instruments de terrain, tels que les transmetteurs de pression, les débitmètres, les transmetteurs de niveau et les sondes de température, sans nécessiter d’intervention manuelle ou d’arrêt du procédé. Les solutions de diagnostic avancées d’Emerson permettent aux équipes opérationnelles à gagner en efficacité en améliorant les opérations globales, en augmentant les capacités des équipes de première ligne et en leur permettant d’orienter leurs efforts vers les tâches à plus forte valeur ajoutée. En détectant les problèmes de fonctionnement des appareils et les anomalies du procédé avant qu’ils ne causent une interruption, les diagnostics avancés permettent de passer d'une maintenance réactive à une maintenance proactive, réduisant ainsi les arrêts imprévus et les coûts d’exploitation.
Smart Meter Verification (SMV) est le logiciel de diagnostic d’Emerson qui évalue automatiquement les performances et l’intégrité des débitmètres et des transmetteurs de niveau, en particulier les débitmètres Coriolis Micro Motion™, les débitmètres magnétiques Rosemount™, les débitmètres à ultrasons et les transmetteurs de niveau radar sans contact Rosemount. Il effectue des vérifications sans interrompre le procédé, garantissant des mesures précises et fiables. Smart Meter Verification réalise une vérification complète en moins de 90 secondes et génère des rapports PDF horodatés qui garantissent la conformité réglementaire avec des agences, notamment l’EPA, la FDA, l’AGA et l’ISO, aidant ainsi les usines à prolonger les intervalles d'étalonnage et à réduire le coût et la fréquence des visites d’entretien sur le terrain.
Les solutions de diagnostic avancées d'Emerson apportent de la valeur ajoutée à travers trois axes : la prévention, la confiance et la réactivité. À l’aide d’alertes précoces, les équipes opérationnelles sont en mesure de prévenir les incidents et identifier les problèmes potentiels afin de permettre une maintenance planifiée. Les techniciens moins expérimentés acquièrent les connaissances nécessaires pour prendre des décisions de niveau expert, et les problèmes peuvent être identifiés automatiquement plutôt que de nécessiter une intervention manuelle. Les diagnostics au niveau de l’appareil aident également à déterminer l’état général d’un appareil ou d’un composant individuel, ce qui permet un dépannage précis dans l’ensemble des conditions d’installation et de procédé.
Oui. Les versions avancées de vérification de débitmètre peuvent détecter l’encrassement non uniforme, la corrosion et d’autres problèmes courants liés au procédé, améliorant ainsi les programmes de maintenance préventive et soutenant la mise en œuvre des stratégies de l’industrie 4.0. Pour les instruments de mesure de pression, les transmetteurs Rosemount incluent des diagnostics de ligne d’impulsion bouchée qui détectent les obstructions dans les raccords de procédé avant qu’ils n’affectent la qualité des mesures, ainsi que des diagnostics d’intégrité de la boucle qui identifient les problèmes de boucle électrique. Ensemble, ces capacités offrent une visibilité de bout en bout sur l’état des appareils et sur la condition de procédé sans nécessiter d’arrêt du procédé.
Les instruments de mesure d'Emerson intègrent des diagnostics multicouches qui signalent les dégradations, les dérives et les anomalies avant qu'elles ne se transforment en pannes. Smart Meter Verification détecte les problèmes potentiels très tôt, ce qui permet d’assurer une maintenance proactive et de réduire le besoin d’inspections manuelles et de services d’étalonnage externalisés. La plate-forme logicielle Plantweb Insight™ regroupe les données de diagnostic provenant des instruments de mesure de pression, de débit, de niveau et de température de toute l’usine en une vue unifiée de l’état de l'équipement, permettant aux équipes de maintenance de hiérarchiser les ordres de fabrication en fonction du risque et de la criticité plutôt que des calendriers fixes. Cela se traduit directement par une réduction des coûts de maintenance, une amélioration du temps de fonctionnement de la production et une réduction de l’exposition à la sécurité.
Les rapports Smart Meter Verification sont accessibles via différentes plate-formes, notamment l’interface opérateur locale du transmetteur de débit, les réseaux de contrôle numériques tels que WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, et des outils logiciels tels que AMS Device Manager et ProLink III. SMV peut être intégré avec des options de communication sans fil, telles que des indicateurs à technologie Bluetooth®, permettant ainsi le diagnostic à distance et réduisant la nécessité pour le personnel d’entrer dans des zones dangereuses, améliorant la sécurité et minimisant le besoin de permis de feu.
Oui. Des capacités de diagnostics avancés sont disponibles pour les instruments de mesure de débit, de pression et de température. Pour la mesure de pression, les transmetteurs Rosemount intègrent la technologie Process Intelligence qui surveille de façon proactive les conditions anormales de procédé, la détection de ligne d'impulsion bouchée et la surveillance de l’intégrité de la boucle. Pour la température, les transmetteurs Rosemount offrent des alertes de dérive de sonde, une détection de dégradation du thermocouple, une fonctionnalité Hot Backup et un suivi min/max. Sur tous les types de mesure, ces diagnostics sont conçus pour faire émerger des informations exploitables, et pas seulement des données brutes, afin que les équipes d’exploitation puissent agir en toute confiance plutôt qu’avec l’incertitude.