Travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement
Pas de permis de feu. Pas d’escalade. Pas d’approximation. La technologie Bluetooth vous permet d’effectuer la configuration, la maintenance ou le dépannage des instruments de terrain lors de vos déplacements afin d’effectuer rapidement des visites, de résoudre des problèmes simples et de traiter ce qui nécessite une attention immédiate. L’interface de l’application AMS Device Configurator fournit une expérience cohérente pour l’ensemble des produits d’Emerson et permet un accès pratique aux informations. L’assistance technologique Bluetooth d’Emerson dans AMS Device Configurator est disponible sur les systèmes d’exploitation Android™, Windows et iOS, ainsi que sur l’interface de communication AMS Trex. Découvrez un processus plus simple pour effectuer des tâches de routine sans avoir besoin d’un raccordement physique.
1. Productivité
Localisez rapidement les appareils de terrain et effectuez les tâches concernant la configuration, l’état de l’appareil et les diagnostics.
2. Fiabilité
Les appareils sont protégés d’une exposition inutile à l’environnement, ce qui renforce la fiabilité de l’appareil et du procédé.
3. Sécurité
Accédez aux informations sur les appareils depuis un endroit sûr, avec un équipement minimal et moins de temps en zones dangereuses.
Connectivité Bluetooth
Ne vous inquiétez pas de devoir apprendre un autre logiciel. L’application Bluetooth AMS Device Configurator utilise des descripteurs d’appareils pour communiquer avec les instruments de terrain et fournit une expérience similaire à AMS Device Manager et AMS Trex, à des vitesses de communication jusqu’à 10 fois plus rapides que les connexions HART® classiques.
Vidéos

Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
Diagnostiquez rapidement les problèmes en accédant à tous les appareils à proximité du technicien à des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux des connexions HART® traditionnelles. Améliorez la sécurité du personnel et augmentez l’efficacité. Pas besoin d’enlever les couvercles du boîtier Pas d’escalade de cuves ou d’échafaudages, c’est comme un indicateur déporté au creux de votre main.
Bluetooth® Connectivity on Emerson Devices
How to connect to an Emerson Device over Bluetooth® Technology
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth® Enabled Technology
Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter New Capabilities
The Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter is now available with Bluetooth wireless connectivity
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
AMS Trex Device Communicator | The Next Generation is Here — Now with Bluetooth® connectivity
Ressources
Produits phares
Foire aux questions
Notions de base de la connectivité Bluetooth
La connectivité Bluetooth® permet aux techniciens de configurer, d’entretenir et de dépanner les instruments de terrain Emerson sans fil, jusqu’à 50 pi (15 mètres) de distance, sans ouvrir les boîtiers des appareils ni avoir besoin d’une connexion physique. En utilisant l’application AMS Device Configurator sur un appareil mobile, un PC Windows ou une interface de communication AMS Trex™ 2, les équipes sur le terrain peuvent accéder sans fil à l’état de fonctionnement des appareils, aux diagnostics et aux données de configuration à des vitesses jusqu’à 10 fois plus rapides que les connexions HART® traditionnelles.
Grâce à la connectivité Bluetooth, plus besoin de raccordement physique aux appareils de terrain : temps, coûts et risques disparaissent. Les avantages comprennent :
- Aucun permis de feu n’est requis pour les tâches de configuration courantes
- Pas de cuves grimpantes, d’échafaudages ou d’ouverture de boîtiers pour atteindre les appareils
- Aucune exposition des composants internes aux environnements difficiles, améliorant la fiabilité de l’appareil
- Accès à distance plus sûr aux appareils dans les endroits dangereux, confinés ou difficiles d’accès
- Dépannage plus rapide grâce à la diffusion en temps réel des données de l'appareil vers l'outil du technicien
Pour les équipes de maintenance, cela signifie plus d’appareils entretenus par quart de travail, sans outils spécialisés nécessaires et avec moins de risques pour le personnel et les équipements.
Compatibilité des appareils
Appareils avec connectivité Bluetooth :  ;
- Transmetteur de pression Rosemount™ 4051S, 3051
- Transmetteur de niveau Rosemount™ 3408, 1208
- Transmetteur de température Rosemount 3144S
- Transmetteur à effet Coriolis Micro Motion™ Config E/S, 4700 IS E/S, 1600 Config E/S, 1600 Ethernet
- Contrôleur de vanne numérique Fisher™ Final Control FIELDVUE™ DVC7K, ARMOR™
AMS Device Configurator est l'application mobile et PC gratuite d'Emerson pour se connecter aux  ; instruments de terrain compatibles avec la connectivité Bluetooth. Disponible avec :
- Android
- PC Windows
- Interface de communication AMS Trex™
- iOS
L'application utilise des descripteurs de dispositifs (DD) pour offrir une expérience cohérente et familière pour tous les produits Emerson, de sorte que les techniciens n'ont pas besoin d'apprendre un outil logiciel distinct pour profiter des avantages de la connectivité Bluetooth.
Sécurité, sûreté et zones dangereuses
Oui. La connectivité Bluetooth® d'Emerson comprend plusieurs couches de sécurité :
- Transferts chiffrés de données entre l’appareil et l’application AMS Device Configurator
- Protection par mot de passe avec contrôles d’accès basés sur les rôles
- Appariement authentifié de l’appareil pour empêcher tout accès non autorisé
- Cette approche multi-niveau permet de maintenir une communication sécurisée tout en facilitant la configuration et les diagnostics des appareils locaux.
Oui. La connectivité Bluetooth est spécialement conçue pour permettre un accès plus sûr aux appareils dans les endroits dangereux, confinés et difficiles d’accès. Comme le technicien peut se connecter jusqu’à 15 mètres de distance, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le boîtier de l’appareil, d’exposer les composants internes ou de mettre le personnel en contact direct avec des équipements classés. L’interface de communication AMS Trex™ 2 est conçue pour les techniciens qui doivent intervenir directement sur l’appareil et combine en un seul outil robuste les connexions Bluetooth et physiques HART,® WirelessHART® et Foundation Fieldbus™.
Productivité et flux de travail
La connectivité Bluetooth se branche directement dans les flux de travail que vos équipes utilisent déjà :
- Même interface de descripteur d’appareil (DD) qu’AMS Device Manager et AMS Trex™ 2 pour une expérience familière
- Diffusion de l’état en direct pour que les techniciens puissent identifier les appareils nécessitant une attention particulière avant de les atteindre
- Enregistrez et envoyez des configurations d’appareils sans connexion physique à des vitesses jusqu’à 10 fois plus grandes que le protocole HART® traditionnel
- Mises à jour du micrologiciel plus rapides à des vitesses jusqu’à 10 fois plus grandes que le protocole HART® traditionnel
- Diffusion de l’état en direct pour que les techniciens puissent identifier les appareils nécessitant une attention particulière avant de les atteindre
- Cela signifie moins de temps sur les tâches routinières et plus de temps sur les tâches qui nécessitent une expertise humaine.