Optimisation de la propulsion des navires équipés d’hélices à pas variable

Aperio SmartPropulsion est un système automatisé d’optimisation de la propulsion en surcouche pour les navires équipés d’une hélice à pas variable.​

Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for CPP Vessels​

Réduire la consommation de carburant et minimiser les émissions pour les navires CPP​

Aperio SmartPropulsion pour les navires CPP vous aide à réduire la consommation de carburant, à améliorer la conformité et à optimiser l’efficacité opérationnelle. Notre système, piloté par l’IA et connecté au cloud, optimise en permanence le régime moteur et le pas de l’hélice, permettant des économies de carburant allant jusqu’à 15 % pour les navires CPP. ​ ​

Il s’intègre parfaitement aux configurations de navires existantes, garantissant un retour sur investissement rapide et offrant des performances plus sûres et plus efficaces.​ ​

Optimisez l’efficacité de votre flotte avec SmartPropulsion​

Adaptive Combinator Curve​

Courbe combinatoire adaptative​

Aperio SmartPropulsion coordonne automatiquement et en permanence le régime moteur et le pas de l’hélice pour maintenir le moteur dans sa plage de charge la plus efficace. Les courbes de l’hélice pour les conditions de fonctionnement actuelles sont transmises du cloud au système SmartPropulsion embarqué, ce qui aide à exploiter le navire avec la meilleure efficacité possible.

Ressources

Foire aux questions​

Optimiser votre système de propulsion ne se résume pas à la conformité. Il s’agit de réaliser de véritables économies, d’améliorer l’efficacité et d’allonger la durée de vie de votre flotte. Consultez la foire aux questions sur l’optimisation de la propulsion des navires FPP et découvrez Aperio SmartPropulsion.​​

Les économies de carburant peuvent varier, mais les rapports SmartPropulsion font état d’une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 15 % sur les navires CPP, en fonction des conditions opérationnelles au moment où le système est activé.​

Aperio SmartPropulsion n’a pas d’impact sur l’intégrité du moteur. Le moteur fonctionne en dessous de la courbe de limite de charge, sur la marge de marche.

Oui, notre système Aperio SmartPropulsion est doté d’une maintenance prédictive et permet de prédire les problèmes potentiels et d’effectuer une maintenance proactive, réduisant ainsi les risques de temps d’arrêt imprévus et de réparations coûteuses, ce qui permet d’assurer une exploitation plus fiable des navires.​

Pour les navires équipés d’hélices à pas variable (CPP), les économies peuvent être documentées grâce à une comparaison directe A/B à bord. Les opérateurs peuvent faire fonctionner le navire pendant une période avec SmartPropulsion activé et pendant une autre période sans SmartPropulsion, à la même vitesse et dans les mêmes conditions, et comparer directement la consommation de carburant.

Cette comparaison A/B est possible car les navires CPP permettent au système d’optimiser l’interaction entre le pas de l’hélice et la charge du moteur, ce qui permet une réduction mesurable et en temps réel du carburant.

Nous générons également des rapports sur les données de voyage réelles pour montrer l’impact d’Aperio Smartpropulsion sur la réduction de la consommation de carburant.

Contactez nos experts du secteur maritime pour discuter de votre analyse de rentabilité et en savoir plus.​

L’installation ne nécessite ni cale sèche ni immobilisation du navire, et des techniciens qualifiés peuvent effectuer la plupart des travaux en quelques jours seulement pendant que le navire est en route.​