Système d’optimisation de propulsion​

Réalisez des économies de carburant et réduisez les émissions de CO₂ grâce à la technologie Smart Propulsion, qui transforme les données en véritable efficacité énergétique​

Réduisez la consommation de carburant et minimisez les émissions​

Smart Propulsion combine une intelligence artificielle de pointe, des analyses avancées et une intégration transparente pour optimiser les performances de propulsion des navires. Notre système, piloté par l’IA et connecté au Nuage, optimise en permanence le régime des moteurs et le pas de l’hélice, permettant des économies de carburant allant jusqu’à 15 % pour les navires CPP et jusqu’à 5 % pour les navires FPP. ​ Le système rend le navire conforme, maintenant et pour les futures limites CII. Aucun passage en cale sèche n’étant nécessaire pour l’installation, nous rendons votre transition vers les économies de carburant et la décarbonation à la fois simple et efficace.​ ​
Panneau IHM de la passerelle​
Armoire électronique​
Débitmètre massique​
Serveurs Frugal Technology​
Système de contrôle de propulsion Aventics​

Products

Comment ça marche

Propulsion Optimization System - Electronics Cabinet

Armoire électronique​

L’armoire électronique est le cerveau embarqué du système et intègre le contrôleur logique programmable (PLC). Elle intègre toutes les entrées de capteurs, les systèmes PCS existants et la partie informatique en nuage de la solution. Elle prend en charge le panneau pont de l’interface homme-machine (IHM) et d’autres écrans embarqués et fournit la connectivité satellite à la partie informatique en nuage de la solution.

Cas validés et médias

Foire aux questions

Optimiser votre système de propulsion ne se résume pas à la conformité, il s’agit de réaliser de véritables économies, d’améliorer l’efficacité et d’allonger la durée de vie de votre flotte. Reportez-vous aux questions fréquemment posées sur l’optimisation de la propulsion et découvrez comment la technologie Smart Propulsion et les stratégies basées sur les données peuvent transformer l’efficacité opérationnelle de votre flotte tout en maintenant les coûts sous contrôle.​

L'optimisation de la propulsion maritime vise à améliorer l'efficacité et les performances du système de propulsion d'un navire. En optimisant la consommation de carburant, en réduisant les émissions et en améliorant la fiabilité globale du système, cela peut réduire considérablement les coûts d’exploitation et l’impact sur l’environnement.​

Les économies de carburant peuvent varier, mais les rapports Smart Propulsion indiquent une réduction de 10 % de la consommation de carburant, en fonction du type de navire et des conditions de fonctionnement.​

Smart Propulsion s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour vous aider à économiser du carburant, à vous conformer aux réglementations en matière d’émissions et à obtenir une meilleure transparence des données embarquées. Le système d’optimisation de la propulsion (POS) Smart Propulsion optimise automatiquement l’efficacité de la propulsion grâce à une installation sans cale sèche et des économies d’opex en quelques jours seulement.

Oui, notre système de propulsion intelligent est doté d’une maintenance prédictive et permet de prédire les problèmes potentiels et d’effectuer une maintenance proactive, réduisant ainsi les risques de temps d’arrêt imprévus et de réparations coûteuses, ce qui permet d’assurer une exploitation plus fiable des navires.​

La propulsion intelligente optimise la consommation d'énergie de l'ensemble du système de propulsion, ce qui rend votre navire plus économique à exploiter.​