Optimisation de la propulsion pour les navires à hélice à pas fixe

Propulsion optimization for Fixed Pitch Propeller Vessels Fallback image

Améliorer l’efficacité des voyages grâce à l’optimisation automatisée du régime moteur et de la poussée

Alors que l’industrie maritime s’oriente vers des opérations plus propres et de nouvelles stratégies en matière de carburant, les navires équipés d’hélices à pas fixe (FPP) doivent gérer la propulsion avec une grande précision afin de maintenir leur efficacité et de réduire leurs émissions. Y parvenir manuellement peut s’avérer difficile, d’autant plus que les opérateurs doivent concilier efficacité, sécurité et exigences réglementaires. Aperio SmartPropulsion répond à ce besoin en proposant une optimisation précise et en temps réel du régime moteur, fondée sur des données. Le système gère automatiquement la poussée et la vitesse afin de vous aider à réduire votre consommation de carburant, à respecter les normes d’émissions et à bénéficier d’une meilleure visibilité sur les données de bord. Le système identifie le régime le plus efficace pour la vitesse sélectionnée par le navigateur, améliorant ainsi la valorisation du carburant pour diverses charges et environnements. Le système constitue une solution intégrée qui s’adapte à l’évolution des conditions afin d’améliorer les performances des navires et de quantifier les économies réalisées à l’aide du modèle Hindcast, une méthodologie approuvée par Lloyd’s Register.