Optimisation de la propulsion pour les navires équipés d’hélices à pas variable

Propulsion optimization for Controlled Pitch Propeller Vessels

Optimiser l’efficacité de vos voyages grâce à un système de propulsion dynamique basé sur l’IA et l’apprentissage automatique

Alors que les exploitants maritimes s’efforcent d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de leurs navires CPP, les réglages manuels du régime et du pas échouent souvent à obtenir une utilisation optimale du carburant.

AperioTM SmartPropulsion tire parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour optimiser à la fois le régime et le pas de l’hélice, afin de vous aider à économiser du carburant et à respecter les réglementations en matière d’émissions.

Grâce à des mesures continues et à des calculs en temps réel, Aperio SmartPropulsion identifie le point le plus efficace et ajuste les réglages de propulsion en conséquence. Ces améliorations vous permettent d’économiser jusqu’à 15 % de carburant, en fonction des conditions d’utilisation, lorsque le système est activé. Cela se traduit directement par une baisse des coûts d’exploitation et une réduction des émissions de carbone. L’installation peut être effectuée sans interrompre le fonctionnement de l’installation, avec un minimum de perturbations, pour une amélioration immédiate des performances et un retour sur investissement rapide. Aperio SmartPropulsion propose une solution intégrée et tournée vers l’avenir pour optimiser les navires équipés de propulseurs à pas variables (CPP).