Détection de flamme​

Détecter les incendies rapidement grâce à nos détecteurs de flamme avancés, précis, fiables et essentiels pour une intervention d’urgence rapide.​

Produits

Pourquoi choisir les détecteurs de flamme Emerson ?

Fallback image

Réduire les dépenses de maintenance​

Les détecteurs de flammes Emerson sont dotés d’un test de fonctionnement intégré qui élimine le besoin de rondes manuelles avec un simulateur de flammes. Le test intégré (BIT) surveille l’encrassement des optiques et vérifie les performances des capteurs, les sorties de l’appareil et l’ensemble des circuits électroniques, déclenchant automatiquement un appel de maintenance si l’appareil nécessite une intervention.​

Technologie de détection de flamme

QuadSense

Détecteurs de flamme à triple infrarouge (IR3) QuadSense™

Le triple infrarouge (IR3), ou infrarouge multispectral (MSIR), est une technologie de détection des flammes de pointe offrant une longue portée de détection et une forte immunité aux fausses alarmes. Il utilise trois capteurs infrarouges pour analyser les rapports de longueur d’onde infrarouge. Le QuadSense d’Emerson améliore l’IR3 grâce à quatre capteurs infrarouges et deux canaux IR3, renforçant ainsi la résistance aux fausses alarmes et étendant la portée de détection à 300 pi (90 m).

Quel détecteur de flamme est le meilleur pour vous ?

img

Rosemount 975 avec technologie QuadSense​

  • Détection supérieure des incendies d’hydrocarbures et d’hydrogène dans toutes les applications​

  • Principales caractéristiques :​

  • Plage de détection de 300 pi (90 m) et champ de vision le plus large​

  • Optiques chauffées pour des performances fiables dans les applications difficiles​

  • Immunité aux fausses alarmes prouvée​

  • Temps de réponse court​

  • Détection des feux instantanés et des feux continus​

  • Test d’intégrité du champ de vision​

  • Certifications de sécurité accrues HAZLOC​

img

Rosemount 965 avec technologie QuadSense​

  • Détection fiable des incendies d’hydrocarbures pour les applications commerciales et industrielles​

  • Principales caractéristiques :​

  • Plage de détection de 150 pi (45 m)​

  • Conception compacte ​

  • Faible consommation d’énergie​

  • Disponible en version pour emplacements ordinaires et avec homologations HAZLOC antidéflagrantes​

img

Rosemount 975 avec technologie UV/IR​

  • Le choix privilégié pour détecter les incendies provenant de sources de combustible inorganiques​

  • Principales fonctionnalités​

  • Plage de détection de 93 pi (28 m)​

  • Optiques chauffées pour des performances fiables dans les applications difficiles​

  • Temps de réponse court​

  • Détection des feux instantanés et des feux continus​

  • Test d’intégrité du champ de vision​

  • Certifications de sécurité accrues HAZLOC​

  • Détecte les incendies d’hydrocarbures, d’hydrogène et de matières inorganiques​

Vidéos

Découvrir les vidéos sur les détecteurs de flamme Emerson pour en savoir plus sur les technologies de détection avancées, notamment la détection ultrasonique des fuites de gaz, la détection ponctuelle de gaz, la détection de flammes et la détection de fumée.

video-media
Rosemount™ Flame and Gas Detection Solutions: Readily Available

Foire aux questions

Trouvez des réponses pratiques aux questions courantes sur les détecteurs de flamme industriels, notamment la sélection du détecteur, la plage de détection, l’immunité aux fausses alarmes, l’installation, les environnements difficiles, les tests et l’intégration du système.

Les détecteurs de flamme Rosemount d'Emerson conjuguent options de détection QuadSense IR3 et UV/IR, couverture longue portée, forte immunité aux fausses alarmes, optique chauffée, autodiagnostics intégrés, communications souples et construction robuste, idéals pour les environnements industriels exigeants. En fonction du modèle et de l'application, ces fonctionnalités accroissent la fiabilité de la couverture, allègent la maintenance, diminuent les alarmes nuisantes et réduisent le coût total de possession.

QuadSense est la technologie améliorée d’Emerson.de détection de flamme à triple infrarouge (IR3) La détection IR3 standard utilise trois bandes infrarouges pour aider à distinguer les flammes réelles des sources non incendiaires. QuadSense pousse cette approche plus loin en mobilisant quatre capteurs infrarouges et deux canaux de détection IR3 indépendants, permettant une analyse des signaux de flamme enrichie de plus de données et assurée par une redondance. Selon le modèle et l’application, QuadSense peut améliorer la fiabilité de détection, étendre la couverture, réduire les alarmes de nuisance et contribuer à réduire les coûts d’installation et de gestion du cycle de vie.

Choisissez le bon détecteur de flamme en adaptant la technologie au risque d’incendie, à l’environnement de fonctionnement et aux exigences du système de sécurité. Donner la priorité à la plage de détection, au champ de vision, à l’immunité aux fausses alarmes, au temps de réponse, au type de carburant, à la classification de zone, aux certifications, aux communications, aux tests périodiques et à l’accès pour la maintenance. Les besoins en sortie et communication peuvent inclure des relais, des signaux analogiques, HART, Modbus ou l’intégration aux systèmes anti-incendie et de sécurité, selon le modèle. La cartographie des flammes peut confirmer le type de détecteur, la grandeur et l’emplacement avant l’installation.

La meilleure technologie de détection de flamme dépend de la signature de la flamme et de l’environnement de fonctionnement. Les détecteurs IR3 et infrarouges multispectres sont généralement préférés pour la couverture industrielle à longue portée, car ils équilibrent la distance de détection avec une forte résistance aux fausses alarmes. Les détecteurs UV/IR sont particulièrement adaptés lorsque la rapidité de réaction ou l'identification de signatures de flamme spécifiques constituent l'enjeu principal. La technologie choisie doit être adaptée au danger, aux interférences de fond et aux performances d'alarme requises.

Les détecteurs de flamme avancés réduisent les fausses alarmes en validant les signatures optiques de flamme avant de déclencher une alarme. Des technologies plus puissantes comparent les modèles de rayonnement, les rapports de longueurs d’onde, le scintillement, le comportement du signal et les entrées de plusieurs capteurs pour rejeter les sources non incendiaires telles que la lumière du soleil, le travail à chaud, le soudage, la foudre, l’équipement chauffé, les vibrations et le rayonnement réfléchi. Une meilleure immunité aux fausses alarmes permet de réduire les déclenchements intempestifs, les interruptions inutiles, les interventions de maintenance et la fatigue des alarmes de l’opérateur.

La plage de détection du détecteur de flamme dépend de la technologie du détecteur, du type de combustible, de la taille de l’incendie, de la sensibilité, du champ de vision et des conditions du site. Une plage de détection plus longue et un champ de vision plus large peuvent améliorer la couverture et réduire le nombre de détecteurs nécessaires, en fonction de la disposition du danger et de l’étude de couverture. Les distances publiées sont utiles à titre de comparaison, mais les meilleures décisions de couverture proviennent de l’application de ces valeurs nominales à l’installation effective. La couverture efficace peut être réduite par plusieurs facteurs : conditions météorologiques, optiques encrassées, vibrations, angle de montage inadapté et obstructions.

Les détecteurs de flamme doivent être positionnés de manière à offrir une couverture en ligne de visée dégagée vers les sources d'incendie potentielles, tout en minimisant les angles morts. Les décisions de placement les plus robustes combinent la portée du détecteur, le cône de vision, la hauteur de montage, l’angle, l’espacement, les obstructions, l’accès pour maintenance et les résultats de cartographie de flamme. Un champ de vision plus large peut simplifier la disposition et améliorer la fiabilité de la couverture, en fonction du détecteur et de la géométrie du danger. L’objectif est une couverture vérifiée qui reste pratique à inspecter, nettoyer et tester.

Les détecteurs de flamme industriels peuvent fonctionner dans des environnements difficiles lorsqu’ils sont sélectionnés en fonction des conditions du site et entretenus correctement. En fonction du modèle et de l'application, des fonctionnalités comme optiques chauffées, diagnostic de saleté optique, indice de protection, matériaux anticorrosion, larges plages thermiques et alertes de maintenance permettent de maintenir la fiabilité de détection en conditions difficiles.

Les détecteurs de flamme peuvent être testés en toute sécurité sans flamme nue à l’aide de méthodes de vérification approuvées. Selon le modèle, il peut s’agir de tests automatiques intégrés, de vérifications optiques, de fonctions de test à distance et de simulateurs de flamme homplogués. Ces méthodes permettent de confirmer la réponse du détecteur, l’optique, l’électronique, les sorties et la réponse à l’alarme tout en réduisant le risque et la complexité des essais sur site.