Améliorez la précision de mesure du débit avec les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion™
Les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion fournissent des mesures précises du débit massique et de la masse volumique grâce aux diagnostics avancés, aux fonctionnalités SIL2/SIL3 et à la flexibilité des entrées et sorties (E/S) ; ils permettent un contrôle fiable, le comptage transactionnel et l’optimisation des procédés dans les applications des secteurs du pétrole & du gaz, de la chimie, de l’agro-alimentaire & des boissons et de l’industrie.
Products
Gamme de transmetteurs à effet Coriolis
Transmetteur à effet Coriolis à montage sur site Micro Motion™ 5700
Le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 5700 propose des mesures avancées du débit massique et de la masse volumique avec des E/S configurables (jusqu’à cinq voies), un module d’historisation des données intégré et des diagnostics pour le comptage transactionnel, la vérification et les systèmes de sécurité ; il assure un contrôle fiable, la conformité réglementaire et les performances dans les applications des secteurs du pétrole & du gaz et de la chimie.
Logiciel pour transmetteur à effet Coriolis
Vérifiez l’état du débitmètre à effet Coriolis grâce au Smart Meter Verification
Smart Meter Verification (SMV) confirme les performances des débitmètres à effet Coriolis Micro Motion sans interruption du procédé à l’aide de tests de diagnostic traçables aux normes SI (NIST). Le logiciel contribue à la conformité aux normes API MPMS, ISO et SIL, tout en permettant la vérification à distance, la génération de rapports prêts pour les audits et une meilleure disponibilité dans toutes les applications industrielles.
Vidéos du transmetteur à effet Coriolis Micro Motion™
Découvrez comment les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion améliorent la mesure de débit grâce à des diagnostics en temps réel, au Smart Meter Verification et au traitement du signal avancé, permettant un débit massique, une masse volumique et un contrôle précis dans les applications des secteurs du pétrole & du gaz, de la chimie, de l’agro-alimentaire & des boissons, et de l’industrie.

Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity
Increasing quality and reliability with Micro Motion 1600 Coriolis Transmitter
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
Enhance efficiency and connectivity with Micro Motion 5700 with Wifi Coriolis Transmitter
Découvrez nos ressources et informations sur les applications des transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion™
Accédez à du contenu d’experts pour répondre à vos besoins en matière de mesure du débit, notamment à des études de cas, des livres blancs, des brochures et des flyers. Découvrez comment la technologie à effet Coriolis améliore la fiabilité, la conformité et les performances dans des applications et des industries concrètes.
Foire aux questions
Les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion fournissent un débit et des diagnostics précis en temps réel - ce que vous devez savoir sur leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs applications.
Choisissez le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 1600 pour des installations compactes, aseptiques ou à faible risque (secteurs de l’agro-alimentaire & des boissons, de la biotechnologie), le 4700 pour les zones dangereuses nécessitant un boîtier antidéflagrant et des E/S configurables (Classe I Div 1/Zone 1), et le 5700 pour les applications nécessitant des diagnostics avancés, un module d’historisation et une conformité SIL2/SIL3 selon la norme CEI 61508 dans le secteur du pétrole & du gaz ou du traitement chimique.
Le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 5700 est généralement requis pour les applications de comptage transactionnel et de vérification où la conformité API MPMS, un module d’historisation des données prêt pour les audits et des diagnostics avancés (par exemple, Smart Meter Verification) sont nécessaires pour la traçabilité, tandis que les transmetteurs 4700 ou existants peuvent prendre en charge la mesure mais ne disposent pas de l’ensemble des capacités réglementaires et de documentation requises dans les systèmes de transfert du pétrole & du gaz.
Dans les applications à débit polyphasique telles que les séparateurs ou les installations en amont de pétrole & de gaz, les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion mesurent le débit massique de façon fiable, mais la masse volumique mesurée reflète celle du mélange de fluides. Le transmetteur 5700 avec Advanced Phase Measurement détecte l’instabilité en utilisant les variations du gain d’excitation et de la masse volumique. Cependant, un gaz entraîné persistant ou un écoulement mixte nécessite généralement des modifications de la conception de la tuyauterie ou du procédé plutôt que de simples ajustements de configuration.
Les transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion, y compris le 5700, prennent en charge la sécurité fonctionnelle conformément à la norme CEI 61508 SIL2/SIL3, disposent de certifications pour zones dangereuses (ATEX, Classe I Div 1/Zone 1), et sont conformes aux pratiques industrielles telles que l’API MPMS. Ils peuvent ainsi être utilisés dans des applications réglementées telles que le comptage transactionnel, la mesure de conduites d’éthylène, l’injection de produits chimiques et les services cryogéniques, où l’intégrité de sécurité et la traçabilité sont requises.
La migration depuis des transmetteurs à effet Coriolis Micro Motion 1700 ou 2700 dépend de l’application : le modèle 1600 est utilisé pour les remplacements compacts ou aseptiques, le modèle 4700 pour les zones dangereuses et la continuité d’E/S configurable, et le modèle 5700 lorsque la conformité SIL, les diagnostics avancés ou la fonctionnalité de comptage transactionnel sont requis, car les mises à niveau ne sont pas toujours directes en raison des différences de certifications, de protocoles et de fonctionnalités logicielles.