Solutions durables et de décarbonation
Les solutions durables techniques d’Emerson intègrent parfaitement des systèmes analytiques et de mesure de débit de pointe dans des configurations entièrement automatisées et instrumentées. Cette intégration assure une surveillance, une analyse et un contrôle précis et fiable de divers procédés critiques, tels que l’utilisation et le captage de carbone (CCUS), la production d’hydrogène (H2), l’injection de H2 dans le gaz naturel et les applications de surveillance continue des émissions (CEMS).
Applications de durabilité des systèmes de mesure de débit
Systèmes de mesure d’hydrogène
Le captage, le transport, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) sont reconnus comme essentiels pour les industries fortement émettrices. Cette approche coordonnée contribue significativement à atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en assurant un approvisionnement énergétique mondial fiable et durable.
Des systèmes de mesure de débit et d’analyse sont indispensables pour le contrôle et l’attribution des procédés, permettant la détection des fuites de CO2 à des fins environnementales et la vérification des quantités de CO2 enregistrées dans le cadre de tout programme d’émissions. Les exigences de mesure du débit sont déterminées par plusieurs facteurs : l'incertitude acceptable sur les émissions, la phase du fluide, le positionnement des débitmètres, la méthode de transport et les normes réglementaires applicables.
Le système de mesure de débit d'Emerson intègre des stations d'intégrité CO2, débitmètres, systèmes d'analyse et calculateurs de débit. Il inclut également des solutions de surveillance de la corrosion-érosion, couvrant ainsi tous les niveaux d'exigence du système de mesure.
Nos experts en développement durable offrent une gamme complète de services : évaluation de conception, gestion des mesures, audit de débit, analyse d'incertitude, bilan massique, attribution et calculs d'état. Ces services réduisent les coûts du projet CCUS tout en assurant contrôle des procédés, intégrité des pipelines et détection des fuites.
Fort de notre gamme complète de solutions de comptage transactionnel (hydrocarbures gazeux et liquides) et de comptage fiscal, nous pouvons proposer des solutions durables optimales, notamment nos stations d'intégrité CO2. Ce système comprend des débitmètres de pointe, des systèmes d’échantillonnage de précision, des analyseurs laser à cascade quantique (QCL), des analyseurs de gaz de procédé (PGA) ou des chromatographes en phase gazeuse ainsi que des calculateurs de débit avancés.
Foire aux questions (FAQ)
- H2 mélangé au gaz naturel (HNG) : Il permet le déploiement du H2 dans le système énergétique sans investissements coûteux dans l’infrastructure. Avec moins de 10 à 20 % de H2, le HNG est compatible avec les équipements d’utilisation finale, les infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel et les normes internationales.
- Ammoniac comme vecteur d’H2 : Contrairement à l’H2 pur, l’ammoniac est un liquide stable dans les conditions atmosphériques et a une masse volumique énergétique plus élevée, ce qui permet des solutions de stockage et de transport plus compactes et une manipulation plus sûre. Étant donné que l’ammoniac est déjà produit et transporté en grandes quantités dans le monde entier pour diverses applications industrielles, les infrastructures existantes, telles que les pipelines, les installations de stockage et les réseaux de transport, peuvent potentiellement être réaffectées au stockage et à la distribution d’hydrogène à base d’ammoniac.
À mesure que l’infrastructure de l’hydrogène destinée à la production, au transport et au stockage de l’énergie continue de se développer, la nécessité de mesures précises devient cruciale pour la gestion et l’entretien de cette infrastructure. Exemple :
- Dans les processus de production d’hydrogène, tels que le reformage à la vapeur ou l’électrolyse, les mesures sont cruciales pour garantir une production efficace et la pureté de l’hydrogène.
- Lors de la manipulation et du stockage de l’hydrogène gazeux dans des bouteilles, des réservoirs ou des pipelines, des mesures précises sont nécessaires à des fins fiscales, afin de prévenir les fuites ou les conditions dangereuses.
L’hydrogène étant un gaz hautement inflammable et potentiellement explosif, la mesure et la surveillance précises des concentrations d’hydrogène dans un mélange sont essentielles pour prévenir les situations dangereuses, garantir la sécurité et respecter les réglementations environnementales.
La teneur en hydrogène est maîtrisée par une mesure précise conforme aux exigences de l'utilisateur final. Cela inclut la détection des fuites, l'identification des risques liés à la concentration H2, le contrôle du pouvoir calorifique et de l'indice de Wobbe, ainsi que l'analyse chromatographique de chaque composant.
En savoir plus sur le développement durable et la décarbonation chez Emerson
Vidéos