Répondre aux besoins de votre application grâce à un compteur de teneur en eau ultra-fiable
À l’aide du compteur de teneur en eau Roxar, mesurer des teneurs en eau extrêmement précises et sur un alésage complet. Adapté à un large éventail d’applications, cet appareil fiable et sans dérive a fait ses preuves sur le terrain et répondra à vos besoins de mesure. Sélectionnez vos instruments en toute confiance, sachant qu’Emerson est synonyme de qualité et qu’une assistance internationale est à portée de main.
Comment ça marche
Technique de mesure
Le compteur de teneur en eau Roxar utilise une technologie unique de résonance par micro-ondes. Cette mesure clé est effectuée sur l’ensemble de l’alésage de la conduite, garantissant une mesure représentative et très précise, indépendamment de la distribution de l’eau et du pétrole dans la conduite. La mesure est de qualité fiscale, sans dérive et sensible jusqu’à 50 ppm d’eau.
Ressources
Vidéos

What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
What Measurement Technology Does the Roxar™ Watercut Meter Use?
Which Applications Can Benefit from Using a Watercut Measurement?
Which Are the Approved Certifications That the Updated Roxar™ Watercut Meter Benefits From?
Which Are the Features Enabled by the Integration with Coriolis Densitometers?
What Are the Improved Functionalities Within the Updated Roxar™ Watercut Meter Model?
What Is the Measuring Range of the Roxar™ Watercut Meter?
Foire aux questions
Trouvez les réponses aux questions courantes sur les compteurs de teneur en eau Roxar Watercut, notamment sur le fonctionnement de la mesure de la teneur en eau, les applications des compteurs de teneur en eau et leur contribution à l’amélioration de l’efficacité de la production, du contrôle des procédés et des performances des équipements pétroliers et gaziers.
Un compteur de teneur en eau mesure les propriétés physiques ou électriques du mélange de fluides afin de déterminer la proportion d’eau présente.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson utilise une technologie de résonance à micro-ondes à passage intégral pour effectuer cette mesure en ligne. Les signaux micro-ondes interagissent avec le mélange en circulation, et leur réponse dépend des propriétés diélectriques de l’eau et des hydrocarbures. Le compteur peut ainsi quantifier la teneur en eau sur toute la section transversale de la conduite. Cette approche garantit une mesure représentative dans différents régimes d’écoulement, sans nécessiter de séparation ni d’échantillonnage partiel. Il est largement utilisé sur les pipelines, aux sorties de séparateurs et dans les systèmes d’allocation où une mesure continue et fiable de la teneur en eau est requise.
Une mesure précise de la teneur en eau est essentielle pour une allocation fiable de la production, l’optimisation des procédés et la gestion des réservoirs.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson fournit une mesure précise en temps réel pour répondre à ces objectifs. La précision des données de teneur en eau a une incidence directe sur les calculs des volumes de pétrole et d’eau, ainsi que sur l’allocation des revenus, le contrôle des séparateurs et les décisions relatives au maintien de l’écoulement. Elle permet également de gérer efficacement le traitement et l’évacuation de l’eau produite, qui représentent des coûts d’exploitation importants. Des mesures imprécises peuvent entraîner une mauvaise allocation, un traitement inefficace, une consommation excessive de produits chimiques ou d’énergie et une interprétation erronée des réservoirs. Cela est particulièrement critique sur les pipelines, aux points de comptage transactionnel et dans les systèmes de production multipuits, où la précision influe directement sur les résultats financiers et opérationnels.
La technologie de résonance micro-onde à passage intégral fournit la mesure de teneur en eau la plus stable et la plus représentative dans des conditions réelles d’exploitation, par rapport aux technologies à sonde, à échantillonnage et aux autres technologies de mesure en ligne.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson utilise la résonance micro-onde à passage intégral pour fournir une mesure continue et en temps réel de la teneur en eau. Contrairement aux sondes d’insertion ou aux systèmes d’échantillonnage, la mesure sur toute la section de la conduite couvre l’intégralité de celle-ci, éliminant ainsi les erreurs dues à la séparation des phases, à la stratification ou au glissement entre les phases. La résonance micro-onde est également intrinsèquement robuste face aux variations de salinité, aux émulsions et aux changements de régime d’écoulement. D’autres technologies peuvent être davantage sensibles aux variations des propriétés des fluides, à l’encrassement ou à une géométrie d’échantillonnage limitée, ce qui peut entraîner une dérive ou une baisse de précision dans des conditions dynamiques. Cela garantit une mesure cohérente et de haute fidélité dans les pipelines, aux sorties de séparateurs et dans les applications d’allocation ou de comptage transactionnel, où les profils d’écoulement sont non uniformes et évoluent continuellement.
La mesure micro-onde en ligne à passage intégral convient aussi bien aux sorties de séparateurs qu’aux pipelines lorsque le fluide est correctement mélangé.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson est conçu pour être déployé avec flexibilité sur ces différents points d’installation. Aux sorties de séparateurs, le compteur assure une surveillance continue de la qualité du pétrole, tandis que dans les pipelines, il prend en charge l’allocation et le comptage fiscal en fournissant une mesure représentative sur l’ensemble du débit. Comme la technologie mesure l’intégralité du débit plutôt qu’un point d’échantillonnage, elle offre des performances cohérentes dans les deux applications lorsque des conditions de mélange appropriées sont maintenues. Elle peut ainsi être utilisée aussi bien dans les systèmes de production en amont que dans les systèmes de transport intermédiaire.
Il n’existe pas de norme mondiale unique pour les compteurs de teneur en eau, mais les mesures doivent respecter les pratiques reconnues de l’industrie en matière de précision et de traçabilité.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson est utilisé dans les applications exigeant des performances de mesure de niveau transactionnel. Pour le comptage transactionnel et l’allocation, les opérateurs se réfèrent généralement aux directives API, aux normes ISO et aux directives propres à l’entreprise, qui exigent des méthodes de mesure validées et une incertitude documentée. Les systèmes de mesure en ligne en continu sont souvent acceptés lorsqu’ils sont correctement validés et associés à des procédures d’échantillonnage. Cela s’applique au comptage transactionnel sur les pipelines, aux mesures d’exportation et aux systèmes de réception en raffinerie. Des normes telles que l’API MPMS et les directives de mesure ISO sont couramment citées dans le cadre de ces flux de travail.
La teneur en eau est calculée comme le rapport entre le débit d’eau et le débit total de liquide, exprimé en pourcentage.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson mesure directement la teneur en eau en ligne à l’aide de la technologie de résonance micro-onde. La mesure repose sur les propriétés diélectriques du mélange de fluides. L’eau et les hydrocarbures présentent des réponses électromagnétiques distinctes, qui peuvent être quantifiées afin de déterminer les fractions de chaque phase. Cela permet de calculer en continu et en temps réel la teneur en eau sans recourir à la séparation ou à un échantillonnage manuel. Cette technologie est largement utilisée dans les pipelines, aux sorties de séparateurs et dans les systèmes d’allocation nécessitant une mesure continue des phases liquides.
Les compteurs de teneur en eau sont utilisés partout où une mesure continue et précise de la teneur en eau dans les flux de pétrole est requise.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson est utilisé dans les opérations en amont, intermédiaires et en aval en tant que solution de mesure en ligne. Dans les applications en amont, il surveille les sorties de séparateurs afin d’optimiser la séparation et de suivre la qualité de la production, tandis que dans les opérations intermédiaires, il prend en charge le comptage transactionnel et la mesure du transport en garantissant le respect des spécifications des produits. Dans les opérations en aval, il est utilisé pour le contrôle de la qualité dans les raffineries et les pipelines, où une mesure précise de la teneur en eau a une incidence directe sur l’efficacité du traitement et la valeur du produit. Les installations types comprennent la branche pétrole des séparateurs triphasiques, les points de mesure sur les pipelines et les flux d’entrée des raffineries. Ces applications nécessitent souvent une mesure stable et continue pour faciliter la prise de décisions opérationnelles et fiscales.
L’étape la plus importante consiste à s’assurer que les échantillons d’étalonnage sont parfaitement représentatifs des conditions d’écoulement.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson permet un étalonnage en ligne à partir d’échantillons prélevés aussi près que possible du point de mesure. Pour obtenir des résultats précis, l’échantillon doit présenter la même composition de fluide et les mêmes conditions d’écoulement que celles mesurées par le compteur, idéalement pendant un fonctionnement stable et à partir d’un emplacement d’échantillonnage approprié. Cela permet de comparer directement la mesure diélectrique aux données de référence du laboratoire, contribuant ainsi à améliorer la précision de l’étalonnage et à maintenir la fiabilité des mesures. Ces pratiques sont particulièrement importantes pour le comptage transactionnel, l’allocation et d’autres applications de surveillance nécessitant une grande précision.
La dérive de la mesure est généralement due à des variations des propriétés du fluide, à des dépôts ou à un étalonnage incorrect.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson est conçu pour fournir une mesure intrinsèquement sans dérive à l’aide de la résonance micro-onde. Contrairement aux technologies à sondes, le principe de mesure reste stable dans le temps, mais une dérive peut néanmoins apparaître sous l’effet de facteurs externes tels que les dépôts de cire ou des incohérences dans l’échantillonnage. Une validation régulière à l’aide d’échantillons représentatifs et un suivi des tendances permettent de détecter et de corriger rapidement les problèmes. Cela est particulièrement important dans les applications à forte valeur ajoutée telles que l’allocation et le comptage transactionnel.
La mesure en ligne de la teneur en eau permet généralement de réduire le coût sur le cycle de vie par rapport à l’échantillonnage manuel, grâce à une réduction de la main-d’œuvre et à une meilleure qualité des données.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson élimine la nécessité de procéder à des échantillonnages fréquents et à des analyses en laboratoire. La mesure continue fournit des données en temps réel, réduisant ainsi les retards opérationnels et les erreurs humaines, tandis que la conception nécessitant peu de maintenance minimise les coûts d’intervention au fil du temps. Cela permet d’améliorer le contrôle des procédés et de réduire le coût total de possession malgré l’investissement initial en capital. Cela est particulièrement avantageux pour la production offshore, les installations éloignées et les applications de surveillance à haute fréquence.
La teneur en eau représente le pourcentage d’eau dans le flux liquide total, tandis que le BS&W (Basic Sediment and Water, soit « eau et sédiments ») comprend à la fois l’eau et les sédiments mesurés après séparation.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson mesure directement la teneur en eau dans le flux en écoulement, sans séparation. Bien que ces notions soient liées, la teneur en eau désigne spécifiquement la fraction d’eau de la phase liquide, tandis que le BS&W est un terme utilisé pour le comptage transactionnel et la comptabilisation des réservoirs, qui désigne la quantité totale combinée d’eau, d’impuretés et de solides déterminée par échantillonnage à l’aide d’un séparateur ou par analyse en laboratoire. Par conséquent, les valeurs de BS&W dépendent de l’efficacité de la séparation et des conditions d’échantillonnage, tandis que la teneur en eau fournit une vision continue et en temps réel du procédé, indépendamment des opérations de traitement en aval. Cette distinction est particulièrement importante dans les systèmes de production et d’allocation, où les émulsions, la teneur en solides et les conditions de fonctionnement peuvent varier. Les pratiques de mesure du BS&W sont généralement conformes aux normes industrielles telles que l’API MPMS.
Sur le terrain, la teneur en eau est mesurée à l’aide d’instruments en ligne, de systèmes d’échantillonnage ou de séparateurs d’essai.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson fournit une mesure continue en ligne à l’aide de la technologie de résonance micro-onde à passage intégral. Contrairement à l’échantillonnage ponctuel ou aux essais sur séparateur, les compteurs en ligne déterminent directement la fraction d’eau dans le flux en écoulement, éliminant ainsi les erreurs dues à la ségrégation des phases, au biais d’échantillonnage ou aux conditions d’écoulement transitoires. D’autres technologies, telles que les sondes capacitives, les méthodes optiques ou les capteurs à débit partiel, peuvent ne mesurer qu’une partie du débit, ce qui réduit la représentativité dans des conditions non uniformes. Cela rend la mesure en ligne à passage intégral particulièrement intéressante pour les pipelines, les systèmes de test de puits et les environnements d’allocation de production.
La teneur en eau augmente généralement au fil du temps, à mesure que les réservoirs arrivent à maturité et que la production d’eau augmente par rapport à celle des hydrocarbures.
Le compteur de teneur en eau Roxar™ d’Emerson permet aux opérateurs de surveiller en continu ces changements en temps réel. À mesure que la pression du réservoir diminue ou que l’injection d’eau soutient la production, des percées d’eau se produisent et le rapport eau/pétrole augmente, modifiant ainsi la composition du fluide produit. Cette évolution reflète des phénomènes liés à la dynamique du réservoir, tels que la formation de cônes, la canalisation ou l’avancée des fronts d’eau, qui ont un impact direct sur l’efficacité de la production. Cette tendance est couramment observée dans les champs pétrolifères matures, les opérations d’injection d’eau et les procédés de récupération assistée.