Applications de mesure de la teneur en eau en amont

Le compteur de teneur en eau Roxar répond aux besoins de mesure dans les applications en amont

Upstream Water Cut Measurement Applications

Répondre aux besoins de mesure grâce au compteur de teneur en eau Roxar d’Emerson

La production de pétrole et de gaz en amont englobe l’exploration, le forage et l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel. Ce procédé comporte de nombreuses exigences en matière de mesure, dont la mesure de la coupe d’eau. Les applications, y compris les séparateurs d’essai, les séparateurs de production et les skids de comptage fiscal, nécessitent toutes des instruments de dosage de l’eau. Qu’il soit installé sur la branche liquide d’un séparateur biphasé ou sur la branche huile d’un séparateur triphasé, le compteur de teneur en eau Roxar fournit les performances de mesure requises.