Applications Plantweb Insight™​

Bénéficier d’une meilleure visibilité sur l’état des équipements clés de votre installation grâce à un logiciel d’analyse IIoT avancé.​

Digitally transform asset

Transformer numériquement la surveillance de l’état de santé des équipements avec le logiciel IIoT​

Les applications Plantweb Insight, rendues possibles grâce à des capteurs sans fil et des instruments câblés existants, interprètent instantanément les données clés relatives à l’état des équipements à l’aide d’analyses IIoT prédéfinies et reconnues par l’industrie. Ces applications s’intègrent à votre infrastructure sans fil et câblée existante et peuvent être facilement mises en œuvre et consultées partout, transformant numériquement les données des capteurs en informations exploitables pour une prise de décision améliorée.​​

Products

Applications : Énergie​

Steam Trap Application

Application purgeur de vapeur​

Cette appli détermine l’état en ligne de vos purgeurs de vapeur en vérifiant si un purgeur est en mode de signalisation des défaillances. Visualiser les tendances passées en matière d’état, d’émissions et de pertes d’énergie par purgeur et suivre l’impact par rapport aux objectifs de performance clés. L’application utilise les données provenant des transmetteurs acoustiques sans fil Rosemount 708 pour identifier en continu les défaillances (soufflage, inondation, obstruction) et l’inactivité. ​

Applications : Fiabilité​

Pump Application​

Application de la pompe​

Cette application offre une surveillance approfondie des pompes à vitesse fixe en fournissant une vue globale de l’état de l’équipement. Les états et les alertes sont calculés par des algorithmes prédéfinis basés sur des analyses reconnues par l’industrie. Grâce aux diagnostics prédictifs et aux alertes de cette solution, il est possible d’optimiser la hiérarchisation des opérations de maintenance sur les pompes, ce qui permet aux utilisateurs de limiter les incidents enregistrables et d’identifier rapidement les équipements nécessitant leur attention.​

Applications : Intégrité​

Non-Intrusive Corrosion Application

Application non intrusive pour la corrosion​

Améliorer la prise de décision grâce à des données et des informations en temps réel sur la corrosion et l’érosion, conçues pour maximiser la capacité des équipements et améliorer la rentabilité. Dans l’interface du logiciel, les utilisateurs peuvent bénéficier d’analyses avancées pour évaluer l’impact des changements de procédés axés sur la rentabilité. Éviter les fuites et garantir la sécurité des procédés et du personnel grâce à la détection précoce des phénomènes de corrosion et d’érosion.​

Applications : Infrastructure sans fil​

Network Management Application​

Application de gestion de réseau​

L’application de gestion de réseau Plantweb Insight présente aux utilisateurs une vue consolidée de l’intégrité du réseau. Elle permet d’identifier les lacunes en matière de bonnes pratiques. Cette application fournit également une synthèse des diagnostics et des données relatives au réseau. Les réseaux sont représentés sous forme d’un diagramme de réseau maillé, ce qui permet d’accélérer les interventions de dépannage.​

Ressources

Foire aux questions

Ce que permet Plantweb Insight

Plantweb Insight™ est une gamme d’applications d’analyse prédéfinies qui transforment les données de vos appareils de terrain sans fil et câblés en informations prioritaires et exploitables pour les équipes de maintenance, de fiabilité et d’exploitation. Chaque application est spécialement conçue pour une classe d’équipements spécifique (pompes, échangeurs de chaleur, purgeurs de vapeur, soupapes de sécurité, etc.), de sorte que vous n’avez pas besoin de spécialistes des données pour interpréter les résultats. Plantweb Insight™ fonctionne sur site  ou en périphérie.

Les applications prédéfinies permettent d’obtenir plus rapidement un retour sur investissement et offrent un coût total de possession inférieur à celui des solutions d’analyse personnalisées. Le développement à partir de zéro nécessite des scientifiques des données, une expertise spécifique à chaque classe d’équipements et des mois de développement de modèles pour chaque classe d’équipements. Les applications Plantweb Insight™ sont préconçues et intègrent plusieurs décennies d’expertise d’Emerson en matière de procédés et de fiabilité. Les équipes disposent ainsi, dès le premier jour, de diagnostics précis et exploitables, sans avoir à valider les modèles sous-jacents.

Choisir la bonne application

Plantweb Insight™ Asset View fournit une vue centralisée de l’état des équipements, notamment des pompes, moteurs, ventilateurs, compresseurs et autres équipements surveillés. Il aide les équipes de maintenance à identifier les problèmes prioritaires, à suivre l’état des équipements et à concentrer leurs efforts là où ils sont le plus nécessaires.

Associées à des capteurs de vibration sans fil et à des transmetteurs de température de palier, ces applications permettent aux équipes de disposer de plusieurs semaines d’anticipation pour planifier les réparations lors des arrêts programmés, plutôt que de devoir réagir à des arrêts non planifiés.          

Pour les diagnostics spécifiques aux pompes :

L’application Plantweb Insight™ pour pompes fournit des analyses avancées permettant de détecter la cavitation, le colmatage des crépines, l’usure précoce des paliers et des engrenages, ainsi que les fuites imminentes des garnitures d’étanchéité.

Pour la surveillance acoustique des équipements :

  • Plantweb Insight™ pour les purgeurs de vapeur — identifie les purgeurs défaillants en position ouverte ou fermée, quantifie les pertes de vapeur en dollars et hiérarchise les réparations en fonction de leur impact financier
  • Plantweb Insight™ pour les soupapes de sécurité — surveille les événements de décharge des soupapes de sécurité à des fins de déclaration des émissions et de conformité réglementaire

Les deux utilisent les données des transmetteurs acoustiques sans fil Rosemount™ 708.

Intégration & déploiement

Oui. Plantweb Insight™ se connecte aux sources de données existantes via des protocoles standard de l’industrie et transmet les données aux outils que vos équipes utilisent déjà.

Entrées prises en charge : HART-IP (à partir des passerelles WirelessHART®), OPC UA®, Modbus®, MQTT, AMS DataServer

Sorties prises en charge : e-mail (SMTP), OPC UA, Modbus, API REST, MQTT

Aucun remplacement intégral des instruments ou des systèmes hôtes existants n'est requis.

 

Oui. Plantweb Insight prend en charge des fonctionnalités de sécurité et de gestion informatique de niveau entreprise :

  • Contrôles d’accès fondés sur les rôles et la localisation
  • Intégration à Active Directory
  • Authentification unique (SSO)
  • Déploiement sur site ou en périphérie pour une souveraineté totale des données

Fourni sous forme de machine virtuelle, Plantweb Insight fonctionne sur un serveur standard, un PC ou un PC industriel Edge.

Valeur & résultats

Plantweb Insight™ permet généralement d’obtenir un retour sur investissement en 12 à 18 mois pour une seule classe d’équipements. Les principaux facteurs de création de valeur sont les suivants :

  • Réduction de 30 à 50 % des arrêts non planifiés sur les équipements surveillés
  • Réduction du temps moyen de réparation grâce à la priorisation des ordres de travail
  • Récupération des pertes énergétiques dues aux purgeurs de vapeur défaillants et aux échangeurs de chaleur inefficaces
  • Soutien aux équipes chargées du développement durable et de la conformité pour la déclaration des émissions