Modules d’alimentation pour instruments de mesure sans fil​

Les modules d’alimentation fournissent une alimentation fiable et constante aux appareils industriels sans fil, même dans les zones reculées ou dangereuses.​

A Range of Power Solutions to Fit Your Diverse Applications​

Une gamme de solutions d’alimentation adaptées à vos diverses applications​

Les modules d’alimentation Emerson sont de sécurité intrinsèque et offrent jusqu’à dix ans de performances fiables. Le remplacement du module d’alimentation est simple et peut être effectué sans retirer le transmetteur, ce qui vous permet de changer rapidement les modules d’alimentation sur le terrain, même dans les zones dangereuses. En tant que solution de sécurité intrinsèque, les modules d’alimentation Emerson sont conçus avec une conception robuste pour résister aux environnements difficiles.​

Products

Gamme de modules d’alimentation Emerson

Comparer une gamme de solutions d’alimentation adaptées à vos instruments et à vos besoins.

img

Module 701P SmartPower™ Emerson – Noir​

Le module d’alimentation noir est compatible avec la plupart des appareils sans fil, y compris de nombreux instruments de mesure de pression, de température, de niveau, de gaz et discrets. Recommandé pour la plupart des applications.

 

img

Module SmartPower™ 701P d'Emerson – Vert​

Le module d’alimentation vert est compatible avec les transmetteurs sans fil à boîtier en polymère, y compris certains transmetteurs acoustiques, de pression et de température. Recommandé pour la plupart des applications.​

img

Module SmartPower™ 701P d'Emerson – Bleu​

Le module d’alimentation bleu est caractérisé par une capacité doublée et une technologie de gestion avancée de l’énergie, qui augmentent sa durée de vie du module et réduisent les coûts de maintenance. Ce module d’alimentation est recommandé pour prolonger la durée de vie des transmetteurs haute performance. Il est idéal pour les applications qui nécessitent des vitesses de rafraîchissement élevées ou les zones soumises à des conditions météorologiques extrêmes. 

Foire aux questions

Notions de base sur le module d’alimentation

Un module Emerson SmartPower™ est une source d’énergie spécialement conçue pour les appareils de terrain sans fil industriels, conçue pour une longue durée de vie, une sécurité intrinsèque et des performances fiables dans des environnements difficiles. Contrairement aux batteries classiques, les modules SmartPower sont dotés d’un raccordement mécanique à clé qui permet un remplacement en toute sécurité dans des zones classées dangereuses sans déposer le transmetteur. La technologie sans fil d'Emerson comprend également un ensemble électronique intelligent qui transmet la durée de vie restante estimée à votre système hôte pour une maintenance prédictive. Trois options de modules - modules d’alimentation noir, vert et bleu 701P - sont disponibles pour répondre à vos besoins en matière d’application et de durée de vie.

Les modules d'alimentation noir et vert 701P sont les offres standard de la gamme Pervasive Sensing d'Emerson. Le module d'alimentation noir 701P  est compatible avec la plupart des appareils sans fil et possède une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à 10 ans en fonction de la fréquence de rafraîchissement de l'appareil, de la topologie du réseau et des conditions environnementales. Le module d’alimentation vert 701P est compatible avec les transmetteurs à boîtier en polymère et possède également une durée de vie de batterie de 10 ans. Le module d’alimentation bleu est recommandé pour prolonger la durée de vie des transmetteurs haute performance. Il peut facilement remplacer le module d’alimentation noir de la plupart des appareils et a une capacité doublée pour les applications énergivores. 

Les modules SmartPower™ peuvent durer jusqu’à 10 ans, selon l’application. La durée de vie dépend principalement de quatre facteurs :

  • Fréquence de mise à jour : plus la fréquence de mise à jour est lente, plus la durée de vie de la batterie est longue (une fréquence de rafraîchissement de 60 secondes offre une autonomie bien supérieure à une fréquence de 1 seconde).
  • Position sur le réseau — Les appareils qui acheminent les données de nombreux voisins consomment plus d’énergie et ont généralement une durée de vie plus courte.
  • Température ambiante — La chaleur ou le froid extrême réduit la capacité.
  • Module d’alimentation et type d’appareil : Différents types d’appareil ont des exigences d’alimentation différentes en fonction de la technologie du capteur et du type de mesure. Les modules d’alimentation bleus offrent une capacité deux fois supérieure à celle des modules d’alimentation standard et sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes.

Pour une estimation spécifique à une application, utilisez l’estimateur en ligne de la durée de vie des modules d’alimentation d’Emerson. Pour les fabricants d’équipements d’automatisation qui conçoivent des solutions sans fil compactes, ces mêmes données permettent d’optimiser les fréquences de rafraîchissement et la sélection des modules en fonction de leur budget énergétique.

Sécurité et remplacement

Oui. Les modules Emerson SmartPower™ sont certifiés « à sécurité intrinsèque » conformément à toutes les principales normes internationales relatives aux zones dangereuses :

  • FM (États-Unis)
  • CSA (Canada)
  • ATEX (Union européenne)
  • IECEx (International)

La conception mécanique à clé et le boîtier étanche permettent une manipulation et un remplacement en toute sécurité dans les zones classées dangereuses. 

Bien qu'il puisse exister d'autres sources d'énergie sûres sur le marché, tant qu'elles ne figurent pas sur le certificat de produit d'Emerson, elles ne peuvent pas être utilisées sans annuler l'approbation de sécurité de l'instrument hôte. 

Les modules SmartPower™ sont conçus pour un remplacement rapide et en toute sécurité en zone dangereuse sans mise hors service du transmetteur. Le raccordement mécanique avec clé empêche toute erreur d’installation et le module d’alimentation peut être remplacé en moins d’une minute par un seul technicien sans outil. Les alertes de module de faible puissance sont envoyées à votre système hôte des jours ou des semaines à l’avance, ce qui permet aux équipes de maintenance de planifier les remplacements pendant les rondes de routine.

Gestion du cycle de vie

Utilisez l’application Plantweb™ Insight pour les modules d’alimentation afin de centraliser les données du module d’alimentation sur tous les réseaux WirelessHART® dans un tableau de bord unique. L’application fournit des indications en temps réel sur l’état des modules d’alimentation grâce à des informations calculées, notamment la durée de vie restante et totale estimée, l’état du module d’alimentation et la température critique estimée. Ces informations calculées donnent une vue d’ensemble de l’état du module d’alimentation et peuvent être utilisées pour comprendre quand la maintenance doit avoir lieu afin d’éviter les arrêts critiques du procédé. 

Cette application est importante pour la surveillance des équipements alors que les infrastructures sans fil continuent à se développer. Cette avancée dans la gestion des batteries industrielles sans fil aide les équipes de maintenance à passer d’un remplacement réactif à une maintenance planifiée et prédictive du cycle de vie. En savoir plus sur les applications Plantweb Insight.