Rosemount™ Radar Master Plus – Package FDI
Configuration et utilisation simples et guidées des transmetteurs Rosemount 3408 et 5408 grâce à des interfaces graphiques intuitives. Son module d’historisation des alertes conforme à la norme NE 107 offre un suivi clair des événements passés.
Fonctionnalités
- Rosemount Radar Master Plus, y compris l’installation guidée intuitive, a été développé avec une conception centrée sur l’humain afin d’assurer une expérience conviviale.
- Obtenez un retour d'information direct sur votre configuration grâce à des illustrations dynamiques.
- Le module d’historisation intégré enregistre les données et les alertes récentes vous donnant la possibilité de revoir les événements passés dans Rosemount Radar Master Plus et d’améliorer vos opérations.
Spécifications
Transmetteurs compatibles :
Rosemount 5408 et Rosemount 3408
Systèmes hôtes :
AMS Device Manager, AMS Device Configurator pour Windows ou tout autre système hôte hors Emerson conforme FDI