Précision dans les applications de mélange et de dosage de produits chimiques

La mesure de la masse améliore la précision et la fiabilité de la production de lots et de mélanges homogènes.

Fallback image

Coriolis réduit les rebuts causés par les erreurs de mélange ou de mesure.

Les procédés de mise en lots et de mélange nécessitent des mesures précises lors des opérations de remplissage. Le mélange d’ingrédients doit être cohérent et garantir le respect des spécifications. Le moindre écart peut entraîner des retouches coûteuses ou des rebuts. Grâce à la mesure du débit massique Coriolis, les lots sont réalisés plus rapidement et de manière plus cohérente, ce qui se traduit par une réduction des retouches et des rebuts et par une augmentation globale du rendement de l’usine. Les technologies de mesure du débit volumétrique n’offrent pas les mêmes avantages. Un fabricant qui a remplacé les débimètres à PD par des débimètres à effet Coriolis a constaté une réduction immédiate de 80 % des pertes de stocks dues aux erreurs de mélange. La qualité et l’uniformité des produits se sont améliorées, et le nombre d’opérations de retouche nécessaires sur les produits finis a diminué. Le temps de production a également été réduit de deux heures par jour en moyenne.