Mesure de la conductivité dans la production d’acide sulfurique

Mesure efficace du procédé de contact

Conductivity Measurement in Sulfuric Acid Manufacturing

Meilleure résistance à la corrosion

La conductivité électrique est la technique la plus rentable pour mesurer la pureté de l’oléum et de l’acide sulfurique, qui sont des paramètres critiques utilisés pour contrôler les conditions du processus et protéger l’équipement de traitement dans la fabrication de l’acide sulfurique. La pureté de l’oléum est contrôlée en mesurant sa concentration en acide à l’aide d’une sonde de conductivité et en ajustant le ratio de recyclage de la tour d’oléum. La pureté de l’acide sulfurique est également contrôlée en mesurant sa concentration en acide à l’aide d’une sonde de conductivité et en ajustant le ratio de recyclage de la tour d’acide sulfurique. Les sondes de conductivité à contact traditionnelles sont un mauvais choix pour cette application, car leurs électrodes métalliques sont corrodées par l’acide sulfurique. En revanche, le choix idéal pour la plupart des applications de fabrication d’acide sulfurique est la sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228, car cette sonde ne comporte aucune pièce métallique en contact avec le liquide et est disponible dans un corps Tefzel™ résistant aux produits chimiques, conçu pour résister à l’acide sulfurique corrosif.