Mesure du niveau par pression différentielle dans les procédés de surveillance de la filtration

Réduction du temps de réponse grâce à la télédétection électronique

Aerial view of refinery chemical plant in industrial area

Précision accrue et simplicité d’installation

Au cours des opérations de mélange, les mesures de niveau par pression différentielle (DP) pour les unités de filtration/purification doivent pouvoir détecter un encrassement du filtre sans démonter les filtres. Le système Rosemount™ 3051S Electronic Remote System (ERS)™ s’est avéré le plus avantageux en utilisant des membranes et des raccordements à bride de 2". Grâce à leur précision, leur temps de réponse rapide et leur facilité d’installation, les systèmes Rosemount 3051S ERS d’Emerson constituent une solution innovante pour les opérations de mélange. En outre, le système Rosemount ERS gère mieux le vide pour les processus de surveillance de la filtration.