Éliminer les remises en service et les remises en état quotidiennes
Une grande entreprise de produits chimiques rencontrait des problèmes récurrents de bouchage des lignes d’impulsion et de remise en service quotidienne de son système de pression différentielle (PD) utilisé pour surveiller les performances des échangeurs de chaleur. Le traçage à la vapeur ne parvenait pas à empêcher la condensation, entraînant des mesures non fiables. Emerson a résolu ce problème avec le système de séparateurs électroniques Electronic Remote Sensor (ERS)™ Rosemount™ 3051S, qui remplace les lignes d’impulsion traditionnelles par des capteurs reliés électroniquement. Cette solution a éliminé le besoin de traçage à la vapeur, de systèmes de purge et de maintenance fréquente. Le système ERS offre des mesures en temps réel, précises et sans dérive, permettant la maintenance prédictive, une meilleure visibilité du procédé et une efficacité opérationnelle accrue. Il a permis de réduire les coûts de main-d’œuvre, les temps d’arrêt et d’améliorer la sécurité grâce à une installation et un entretien simplifiés des capteurs. Le succès obtenu sur ces installations chimiques démontre que le système ERS de Rosemount constitue une solution de référence pour les mesures de pression critiques dans les environnements de procédés chimiques.