Mesure du niveau de pression différentielle dans les applications de réservoirs de stockage

Améliorer la précision des mesures de niveau grâce aux mesures électroniques de pression différentielle

Differential Pressure Level Measurement in Storage Tank Applications

Réduire les coûts et améliorer la précision

Les applications de mesure du niveau des réservoirs de stockage nécessitent des lectures précises et fiables, car les ingénieurs de procédé effectuent des traitements par lots spécifiques lorsque les réservoirs de stockage sont pleins. Dans de nombreuses applications existantes avec des réservoirs de stockage de grande hauteur, de longs tubes capillaires sont utilisés avec des séparateurs à membrane. Selon les variations saisonnières de température, les lectures sont sujettes à des erreurs de mesure pouvant atteindre 5 % de l’étendue d’échelle. En passant au Système Rosemount™ 3051S ERS™, vous pouvez minimiser les écarts sans compromettre la précision. Comme il n’y a pas de poids supplémentaire dû aux capillaires, aucune plate-forme spéciale n’est nécessaire pour supporter les transmetteurs. Vous pourrez également fabriquer des lots plus homogènes, améliorer la qualité et éliminer les déchets, ce qui entraîne une réduction des coûts d’exploitation. De plus, le débit est amélioré grâce à l'élimination des arrêts imprévus dus à des pénuries de matériaux, ce qui permet de réaliser d'importantes économies.