Finolex Achieves Reliable Measurement & Reduced Operating Cost With Rosemount™ 3051S ERS™ System
Étude de cas | Chimie

Finolex réalise des mesures fiables et réduit ses coûts d’exploitation grâce au système Rosemount™ 3051S ERS™

RÉSULTATS

  • Réduction des cycles d’entretien périodique​
  • Prédiction précise des arrêts et des opérations de maintenance​
  • Réduction de la consommation de vapeur​
  • Suppression de l’utilisation de purgeurs de vapeur ​
Fallback image
FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ AMÉLIORÉES​

Installation du système de capteur à séparateurs électroniques (ERS) Rosemount 3051S​

Client

Finolex Industries Limited est le plus grand fabricant indien de tuyaux et de raccords en PVC et le deuxième plus grand fabricant de résine de PVC

Problème

La mesure et la surveillance de la pression différentielle (DP) dans diverses colonnes de distillation et cuves (équipement) constituent un paramètre clé permettant de déterminer l’état d’un équipement spécifique. À partir de la valeur mesurée de la pression différentielle, il est possible de prévoir l’engorgement et l’encrassement des plateaux, et de planifier les actions supplémentaires nécessaires.

Dans les systèmes conventionnels, la pression différentielle est mesurée à l’aide d’un transmetteur de pression différentielle doté de capillaires et de séparateurs à distance ou par un transmetteur de pression différentielle normal. Cependant, les capillaires présentaient certains inconvénients tels que des limitations de longueur, une tendance aux pannes, une perte de liquide de remplissage, une condensation indésirable et une dilatation des liquides de remplissage. Tous ces facteurs nécessitent soit une maintenance périodique, soit entraînent des résultats erratiques. L’utilisation d’un transmetteur de pression différentielle conventionnel nécessite une consommation continue de vapeur pour le traçage à la vapeur. Cette méthode implique également le coût de la production de vapeur, de la collecte des condensats et un système de relevage. L’entretien des fluides de procédé et de la tuyauterie de traçage à la vapeur, ainsi que les remplacements courants dus à la corrosion sous l’isolation et à l’impact des fluides de procédé augmentent les coûts de maintenance. La perte de fluide de procédé et de vapeur due à des fuites dans la tuyauterie entraîne un gaspillage des ressources. La défaillance du capteur côté haute pression (HP) ou basse pression (LP) du transmetteur exige le remplacement complet de l’instrument.

Solution

Emerson a proposé le système de séparateurs électroniques (ERS™) Rosemount™. La technologie ERS fonctionne en reliant électroniquement deux transmetteurs de pression Rosemount 3051S entre eux, offrant ainsi des avantages significatifs par rapport aux installations traditionnelles en éliminant les grandes lignes d’impulsion et les capillaires. Elle permet d’éliminer les systèmes de purge, le traçage thermique ainsi que les inspections des obstructions et des fuites nécessaires sur les lignes d’impulsion. Elle fournit simultanément des mesures stables et répétables tout en réduisant le temps de réponse de plus de 90 %. Son architecture électronique élimine la dérive de mesure induite par la température.

Les câbles de signal entre les capteurs de pression peuvent être facilement installés autour des dangers. Réduction des indisponibilités du procédé grâce à la possibilité de réparer chaque capteur de pression indépendamment. En plus de la mesure de pression différentielle, la pression statique relevée par chaque capteur peut être surveillée en temps réel. Le système Rosemount ERS est une technologie éprouvée et conforme aux meilleures pratiques pour les cuves et les tours de grande hauteur et a été utilisée avec succès dans diverses applications telles que les réservoirs de retenue, les réacteurs, les colonnes de distillation et les cuves de fermentation.