Mesure du débit pour les conduites d’élimination de l’eau des tamis moléculaires

Réduction de la variabilité des mesures grâce au diagnostic du bruit du procédé et au traitement du signal

Molecular sieve dehydration system : Oil and gas Refinery

Amélioration de la fiabilité des mesures de débit de boues chimiques

Les applications de boues chimiques, comme les solides polymères dans l’eau des tamis moléculaires, peuvent créer des mesures erratiques de débit par les débitmètres électromagnétiques en raison du bruit qu’elles génèrent. Les opérateurs et les techniciens passent souvent des heures à essayer de diagnostiquer en vain ces débits bruyants. La solution la plus simple consiste à atténuer le signal de sortie, mais cela entraîne un retard de réponse et un risque pour le procédé, les équipements et la qualité en aval. L’utilisation de diagnostics de bruit élevé du procédé peut aider à dépanner facilement les caractéristiques du procédé, localement ou à partir de la salle de commande. Le réglage du traitement du signal et de la fréquence permet de surmonter facilement le bruit et d’obtenir des mesures de débit stables et rapides.