Mesure de débit dans les usines d’éthylène

Réduire les coûts de maintenance et accroître la disponibilité des installations de production d’éthylène

Flow Measurement in Ethylene Plants

Améliorer l’efficacité et réduire les coûts grâce à une mesure de débit fiable

Dans la production d’éthylène, des dépôts de carbone et de coke se forment et sont recirculés avec l’eau de procédé et la vapeur, provoquant l’encrassement des débitmètres. Un programme de nettoyage mensuel a été établi afin de remédier à ce problème. En conséquence, l’usine a enregistré des coûts de maintenance élevés et n’a pas été en mesure d’optimiser ses performances de production. Le débitmètre à effet vortex double Rosemount 8800 est équipé d’un corps entièrement soudé, sans recoins, joints de procédé ni cavités où des particules pourraient s’accumuler et provoquer des erreurs de mesure. De plus, l’unité à double capteur 8800 fournit deux mesures de débit distinctes, permettant à un capteur de générer le signal de contrôle du procédé et à l’autre d’être utilisé dans la boucle du SIS. Huit ans après le remplacement des débitmètres existants par des débitmètres à effet vortex Rosemount, aucune des unités n’a nécessité de nettoyage. L’amélioration des mesures et la meilleure capacité à contrôler le procédé ont permis d’augmenter l’efficacité de l’usine de 2 % et de réduire le coût d’installation en supprimant le besoin de deux débitmètres distincts.