Background
Chimie

Un fournisseur de gaz améliore la précision de sa facturation grâce à la technologie Multivariable™ de Rosemount™

Résultats

  • Amélioration de la précision de la facturation
  • Fiabilité, sécurité et temps de fonctionnement
  • Installation simplifiée et coûts réduits
Fallback image
Grande fiabilité

Le transmetteur MultiVariable Rosemount 3051S fournit une mesure de débit corrigé entièrement compensé en temps réel, réduisant ainsi les sources d’incertitude classiques liées à la mesure de débit par pression différentielle (DP).

Fallback image
Facturation précise pour les clients

Le fournisseur de gaz a été satisfait des résultats obtenus grâce à l’amélioration de la précision de la facturation et à l’amélioration de la fiabilité.

Client

Un des principaux fournisseurs de gaz et d’équipements de traitement des gaz pour l’industrie chimique taïwanaise​

Application

Mesure du débit de gaz

Défi

La vaste base industrielle de Taïwan exige que les gaz soient fournis à partir de stations de stockage en vrac ou à partir d’équipements de traitement du gaz sur site. Ces gaz sont essentiels au fonctionnement des clients du fournisseur de gaz et beaucoup ont besoin de débitmètres précis pour contrôler le procédé et mesurer la quantité de gaz qu’ils utilisent.

Dans ce secteur, la préoccupation prédominante est la précision de la facturation. Les autres préoccupations comprennent la fiabilité, la sécurité et le temps de fonctionnement. Le fournisseur de gaz avait utilisé par le passé de nombreuses technologies de mesure de débit différentes sans être entièrement satisfait, notamment des débitmètres massiques thermiques, des débitmètres à turbine et des débitmètres rotatifs. La mesure du débit de gaz est difficile en raison du petit diamètre de ligne, qui sont sujettes à des erreurs de débit causées par l’incertitude du diamètre interne (DI) des tuyaux et le désalignement des plaques à orifice. En outre, les variations de pression et de température, associées à de faibles débits, constituent un défi supplémentaire. Les variations de pression et de température affectent tous les paramètres de l’équation de débit : coefficient de décharge, facteur de vitesse d’approche, détente des gaz, diamètre d’alésage, pression différentielle et masse volumique.

 

 

Solution

Les ingénieurs d’Emerson ont fourni au fournisseur de gaz une solution extrêmement fiable impliquant des plaques à orifice avec le débitmètre Rosemount™ 3051S MultiVariable. Cette solution de débitmétrie associe l’élément primaire à orifice intégré Rosemount 1195 au transmetteur multivariable Rosemount, offrant ainsi un débitmètre entièrement assemblé et prêt à l’emploi. Cette configuration permet de réduire les coûts et de simplifier l’installation.

La technologie à orifice est une méthode éprouvée, reposant sur des normes bien établies sur lesquelles les fournisseurs et les clients peuvent s’accorder. Cette technologie est fiable, augmente le temps de fonctionnement et la sécurité. En raison des faibles débits et des dimensions réduites des conduites, l’élément primaire à orifice intégré Rosemount 1195 a été préconisé. Le corps rodé de l’orifice intégré permet de réduire l’incertitude sur le diamètre intérieur. De plus, sa conception à centrage automatique élimine tout risque de désalignement de la plaque.

Le transmetteur MultiVariable mesure simultanément la pression du procédé, la température et la pression différentielle et calcule dynamiquement le débit corrigé entièrement compensé en temps réel. Le débit corrigé entièrement compensé réduit les sources d’incertitude du débit par pression différentielle traditionnelles causées par les variations de pression et de température.

Le débitmètre multivariable offre une précision de débit massique sans précédent de ±0,9 % sur une étendue de mesure de 14:1. Pour le fournisseur de gaz, cette performance signifie une variabilité réduite et une fiabilité et une sécurité améliorées.

Le personnel du fournisseur de gaz a utilisé le progiciel Engineering Assistant sur PC et un communicateur portatif HART® pour configurer le transmetteur multivariable. Le progiciel de configuration contient une base de données de propriétés physiques intégrée, ce qui rend la configuration rapide et facile.

Les ingénieurs du fournisseur de gaz ont été impressionnés par les résultats de l’amélioration de la précision de la facturation et de l’augmentation de la fiabilité, de la sécurité et de la disponibilité. Outre sa facilité d’installation, le transmetteur MultiVariable Rosemount a assuré une facturation précise à ses clients.