Résidus lourds – SIL

Mesures de sécurité liées au débit dans l’unité d’hydrocraquage d’une société de raffinage et de chimie

chemical heavy residue sil

Amélioration de la sécurité par des mesures de débit dans un hydrocraqueur

L’hydrocraquage est un procédé de raffinage qui transforme les gazoles lourds de faible qualité, issus de la tour de distillation atmosphérique ou sous vide, du craqueur catalytique fluide et des unités de cokéfaction, en carburéacteur, diesel et essence de haute qualité, favorisant une combustion propre. L’instrumentation conventionnelle de mesure de débit dans les usines de traitement d’hydrocarbures lourds est souvent compromise par le fluide visqueux et le catalyseur métallique. Une solution de mesure de débit non intrusive, nécessitant peu de maintenance et capable de gérer des fluides contaminés ainsi que des températures extrêmement élevées, était recherchée. En outre, les appareils devaient être standardisés au sein de l’usine et utilisés dans des applications de contrôle proportionnel-intégral-dérivé (PID) ainsi que dans des systèmes d’arrêt d’urgence, nécessitant un équipement antidéflagrant conforme à la zone 1 et certifié SIL2.