Mesure de niveau sécurisée et fiable et prévention antidébordement
Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Le risque de débordement est réel, en particulier au démarrage de l’installation et tant que l’équilibre entre les débits de liquide et de gaz n’est pas atteint. En cas de débordement, le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves.
Instrumentation de mesure de niveau pour les applications de distillation et de fractionnement
Radar à ondes guidées Rosemount 5300
Détectez la formation de dépôts naissants grâce aux indicateurs de qualité du signal
Mesures fiables même avec des signaux de surface faibles grâce à la technologie Probe End Projection et à la technologie Direct Switch
Intégration facile des transmetteurs dans les chambres existantes