Solutions de mesure pour les industries de transformation à chaud

Résoudre les effets des températures élevées du procédé sur la précision et la fiabilité du transmetteur

Measurement Solutions for Hot Process Industries

Solutions avancées pour le traitement des températures de procédé élevées

Les applications dont les procédés sont extrêmement chauds nécessitent des instruments spécialisés et des joints à distance pour remplir des fluides capables de supporter des températures élevées. Les options de fluide de remplissage et l’extension de la plage thermique proposées sur le transmetteur de niveau Rosemount 3051SAL permettent de faire face à ces températures de process élevées tout en garantissant que le temps de réponse n’est pas affecté par des températures ambiantes plus basses. De plus, les diagnostics avancés fournissent des données permettant de détecter les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé afin que vous puissiez prendre des mesures proactives pour que votre procédé fonctionne au maximum de ses performances.
À utiliser pour des températures de procédé aussi basses que -157 °F (-105 °C) et aussi hautes que 770 °F (410 °C). L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.