Température de procédé hautement précise sans puits de thermomètre
Les colonnes de distillation sont des cuves industrielles critiques conçues pour séparer des mélanges liquides. Le risque de dangers graves engendre souvent la nécessité d'utiliser des appareils de température certifiés SIL afin de répondre aux exigences de sécurité. La réalisation des tests périodiques sur les colonnes de distillation repose sur un processus hautement complexe, et il est crucial de minimiser la durée des arrêts pour éviter l’indisponibilité du procédé. La technologie Rosemount™ X-well™, associée au transmetteur de température Rosemount 3144S, fournit une mesure de la température de procédé d'une grande précision, sans avoir recours à un puits thermométrique ni à un point d’insertion dans le procédé, pour des applications mesurant jusqu’à 650 °C. Cet appareil est non-intrusif, ce qui permet une installation facile sans arrêt ni attente d’un arrêt technique. De plus, la mesure non-intrusive minimise dès le départ les risques de défaillance de l'instrument. En combinaison avec le Rosemount 3144S, les opérateurs peuvent facilement réaliser les tests périodiques grâce à un procédé simple et étape par étape avec guidage intégré, et obtenir une configuration rapide et sans erreur d'une simple pression sur un bouton.