Mesure non intrusive de la température dans les réacteurs

Installation d’instruments de mesure de température non intrusifs sans arrêt

Non-Intrusive Temperature Measurement in Reactors

Obtenir des mesures précises de la température du procédé sans puits thermométriques

Les points de mesure de la température sur les réacteurs sont souvent sujets à l’érosion due aux catalyseurs en raison de l’exposition directe à des particules de catalyseur abrasives à haute vitesse dans le lit du réacteur. Ces problèmes sont dus à la combinaison de températures et de pressions élevées, ainsi qu’au mouvement des particules de catalyseur solide, qui provoque une usure mécanique constante susceptible d’endommager les capteurs de température et les puits thermométriques. La technologie Rosemount™ X-well™ associée au transmetteur de température Rosemount 3144S permet d’obtenir une température du procédé très précise sans point d’insertion dans le procédé dans des applications mesurant jusqu’à 650 °C. Cet appareil est non intrusif, permettant une installation facile sans arrêt ni attente d’un cycle de rotation. Lorsqu’il est associé au Rosemount 3144S, les opérateurs peuvent obtenir une configuration rapide et sans erreur en appuyant sur un bouton à l’aide de la technologie ReadyConnect™ pour une mise en service rapide. Il est également certifié SIL2 selon la norme CEI 61508 et compatible SIL3, ce qui permet de répondre aux besoins de sécurité de votre application.