Surveillance de la température dans les lignes de distribution des usines d’engrais

Détecter les premiers signes de cristallisation de l’urée et éviter une mauvaise qualité du produit

Large-capacity workshop for the production of ammonia of a petrochemical plant. Exterior of tube furnace, Shaft converter, CO2 adsorber with copy space

Surveillez la température de surface facilement et économiquement

Dans les usines de production d'engrais, l’urée est transportée par plusieurs lignes de distribution entre les procédés. Lors du transport, l’urée peut cristalliser en raison d’une diminution de sa température lorsque les températures ambiantes chutent ou d’autres facteurs. La cristallisation de l’urée peut avoir un impact considérable sur la qualité du produit. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ est une solution simple et économique pour surveiller sans fil la température de surface à plusieurs points des lignes de distribution.