Technologie Synchros™ IIoT pour la mesure de température de surface

Accédez facilement et à moindre coût aux mesures sans fil de la température de surface, ainsi qu’à des informations précieuses sur l’état de votre installation.

Surface Temperature Measurement - Asset Health Data

Obtenez davantage de données sur l’état des équipements grâce à la mesure de température

Le moniteur de température Rosemount™ Synchros est la solution d’Emerson pour une surveillance fiable, évolutive et économique de la température de surface. Cet appareil sans fil, facile à utiliser, vous permet de mieux comprendre vos équipements et d’améliorer les performances et la rentabilité globale de votre usine. Le moniteur de température Rosemount Synchros fait partie de la plate-forme Synchros IIoT d’Emerson, qui révolutionne la surveillance prédictive des équipements en offrant aux opérateurs industriels un meilleur accès aux points de mesure, une connectivité sans fil fluide, plusieurs options de capteurs et une intégration fiable des données.

video-media
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Avantages du moniteur de température Rosemount Synchros

Surface Temperature Measurement - More Data and Insights

Davantage de données et d’informations

Surveillez la température de vos équipements dans des applications non surveillées auparavant.

  • Un appareil fiable et économique permet une installation dans différentes applications
  • L’application PlantWeb Insight™ Asset View d’Emerson permet des alertes en temps réel ainsi que des données et des informations exploitables pour toutes les applications de votre choix.

Découvrir de nouvelles applications de surveillance de la température

Surface Temperature Measurement - Fertilizer Plant Distribution Lines

Lignes de distribution d'usine d’engrais

Détectez les signes précurseurs de cristallisation de l’urée lorsque les températures ambiantes chutent (ou pour d’autres facteurs) en plaçant le moniteur de température Rosemount Synchros à plusieurs endroits le long des lignes de distribution. Utilisez cette solution simple et économique de surveillance de la température de surface pour obtenir des informations qui peuvent déclencher le besoin de maintenance prédictive si vous constatez des signes précoces de cristallisation, afin de vous assurer qu’elle n’a pas d’impact sur la qualité des produits.

Surface Temperature Measurement - Interested in Non-Intrusive Process

Vous souhaitez des mesures de température de procédé non intrusives ?

La technologie Rosemount X-well™ mesure précisément la température du procédé sans puits thermométrique ni pénétration de la tuyauterie.

Découvrez comment Rosemount X-well peut réduire de 30 % le coût de chaque point de mesure de température.

Foire aux questions

Selon l'application ou l’équipement, vous pouvez simplement vouloir savoir s’il est « chaud ou non » sans avoir à le toucher et vous exposer à un risque en cas de température trop élevée. Connaître la température générale d’un équipement peut fournir un aperçu de l’état général de vos installations afin de vous aider à prendre des mesures préventives et à améliorer la fiabilité et la sécurité de votre installation.

La mesure de la température ambiante correspond à la température de l’air ou de l’environnement. La mesure de température de surface concerne la surface externe d’un équipement, ou de tout support sur lequel un moniteur de température de surface, comme le moniteur de température Synchros Rosemount, est installé et configuré pour mesurer. Le moniteur de température Rosemount Synchros peut mesurer la température de surface ou la température ambiante, selon les besoins de l’application.