Synchros - IIoT Platform

Saisissez l'avenir de l'innovation

Emerson Synchros™ est une plate-forme d’Internet industriel des objets (IIoT) qui révolutionne la surveillance des équipements et de l’état opérationnel. Il offre aux opérateurs industriels un meilleur accès aux points de mesure, une connectivité sans fil transparente, diverses options de capteurs et une intégration robuste des données. La conception centrée sur l'utilisateur facilite l'installation et l'exploitation, tout en permettant une maintenance proactive qui minimise les temps d'arrêt et améliore l'efficacité opérationnelle. Pour les utilisateurs WirelessHART® existants, la prise en main est facile : aucun nouveau logiciel ou infrastructure n’est requis. 

Products

Caractéristiques Synchros

Synchros - Accessibility

Meilleure accessibilité aux points de mesure

La  plate-forme IioT Synchros d’Emerson améliore l'accessibilité aux données en offrant une visibilité sur les points de mesure autrefois difficiles ou trop coûteux à instrumenter. Avec ces données et cette visibilité accrues, vous détectez les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. 

 

Milieux

video-media
Emerson Synchros™

Connectivité au service des performances

La plate-forme IIoT Synchros d’Emerson fait appel à diverses technologies de communication sans fil pour une surveillance optimale des équipements et de l’état opérationnel.

Une communication fiable est l’épine dorsale de l’automatisation des procédés.

La plate-forme Synchros d’Emerson prend en charge le protocole de pointe WirelessHART® pour la création de communications sans fil adaptables pour les applications d’automatisation des procédés. Ce protocole, conçu comme une technologie maillée auto-adaptative garantissant une fiabilité de 99,99 % des données, permet aux appareils de communiquer sans connexion directe à la passerelle. 

 

Media
Synchros - Plantweb Insight Analytics

Analyse Plantweb Insight™

La plate-forme Synchros d’Emerson s’intègre parfaitement au logiciel PlantWeb Insight™, offrant ainsi une visibilité instantanée sur les données clés des équipements, ce qui facilite la prise de décision. En transformant les données en temps réel en informations exploitables, cette intégration facilite la maintenance proactive, réduit les temps d’arrêt et améliore l’efficacité opérationnelle.  

 

Syncros - Boundless Automation

La transformation numérique : une nécessité stratégique​

La transformation numérique des fabricants accroît le besoin d'automatisation pour interconnecter et gérer les flux de données entre systèmes. La plate-forme IIoT Synchros d’Emerson incarne cela avec des technologies avancées telles que WirelessHART®. En s’intégrant parfaitement aux configurations existantes, il garantit un débit de données solide de périphérie vers le cloud, décloisonnant les silos et permettant des analyses humaines et d’intelligence artificielle pour favoriser l’innovation et l’efficacité dans les environnements difficiles.

Foire aux questions

Qu'est-ce que la plate-forme Synchros et à qui s'adresse-t-elle ?

La plate-forme IIoT Synchros™ d’Emerson est une plate-forme industrielle sans fil de nouvelle génération qui offre une détection omniprésente dans les usines et les opérations à distance. Basée sur la technologie WirelessHART® éprouvée et conçue pour la prochaine décennie de transformation numérique, Synchros permet de surveiller de manière économique des équipements qui étaient auparavant bloqués, manuels ou trop coûteux à instrumenter. Synchros réduit la complexité en unifiant la détection et la connectivité en une seule plate-forme IoT industrielle modulaire avec une intégration analytique transparente afin que les équipes de maintenance, de fiabilité et d’exploitation bénéficient d’une visibilité en temps réel sur des milliers de nouveaux points de données sans ajouter de complexité au réseau.

La plate-forme Synchros est conçue pour toute usine ou exploitation à distance qui cherche à numériser les rondes manuelles et à obtenir une visibilité permanente sur les équipements critiques. Les industries les plus adaptées sont les suivantes :

  • Industrie chimique et raffinage — surveillance de la température, état opérationnel des équipements, état des équipements de sécurité
  • Pétrole et gaz — surveillance des têtes de puits et des pipelines, visibilité de l’installation à distance
  • Production d’électricité — équipements auxiliaires, surveillance des installations annexes
  • Biotechnologies — services d'utilité publique propres et surveillance environnementale
  • Eau et eaux usées — visibilité à distance des stations de pompage et des procédés de traitement

Pour les ingénieurs de maintenance et de fiabilité, Synchros étend la visibilité dans les zones éloignées et difficiles d’accès où le passage de câbles n’a jamais été une option. Pour les responsables de production, la collecte en continu des données permet de réagir plus rapidement aux perturbations des procédés et aux alarmes.

Premiers pas avec Synchros

Non. Si vous exploitez déjà un réseau Emerson WirelessHART®, vous pouvez ajouter des appareils Synchros à votre réseau existant sans nouvelles passerelles, aucun nouveau logiciel ni aucune nouvelle formation requise. Les appareils sont livrés entièrement assemblés, le déploiement est donc aussi simple que de monter le capteur et de le mettre sous tension. Pour les sites ne disposant pas de réseau sans fil existant, une passerelle de communication sans fil standard Emerson™ 1410S et une antenne intelligente 781S constituent la base nécessaire. En savoir plus sur les passerelles sans fil industrielles.

Chaque appareil Synchros est livré entièrement assemblé, avec le matériel de montage en option pour les applications directes et à distance, et prêt à être déployé, notamment :

  • Appareil entièrement assemblé pour toutes les options de détection
  • Module d’alimentation Synchros de sécurité intrinsèque pour utilisation en zone dangereuse
  • Matériel de montage en option selon l’application

La portée de WirelessHART est de 180 mètres (590 pieds) de ligne de vue, et chaque appareil Synchros fonctionne également comme un répéteur maillé, étendant et renforçant automatiquement le réseau au fur et à mesure que de nouveaux points sont ajoutés. Pour les applications à plus longue distance, le répéteur sans fil Synchros étend encore plus la couverture sans augmenter la complexité des mesures.

Zones dangereuses, alimentation et fiabilité

Oui. Les appareils Synchros sont certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses les plus exigeantes, y compris les environnements de Classe I, Division 1 et Zone 0. Les certifications couvrent les principales normes mondiales :

  • FM (États-Unis)
  • CSA (Canada)
  • ATEX (Union européenne)
  • IECEx (International)
  • Bientôt disponible avec les approbations nationales

Cela signifie que vous pouvez déployer des appareils Synchros directement sur des équipements isolés dans des zones classées sans compromettre la sécurité ou la conformité.

Le module Synchros  SmartPower™offre jusqu’à 10 ans d’autonomie de batterie en fonction de la fréquence de rafraîchissement, de la topologie du réseau, de la température ambiante et de la technologie du capteur. Il est certifié de sécurité intrinsèque pour une utilisation dans des zones dangereuses et peut être remplacé sur le terrain sans mettre l’appareil hors service ni exiger un permis de feu. Pour obtenir des estimations de durée de vie spécifiques à une application, utilisez l'outil « Emerson Power Module Life Estimator ».

Analyses et feuille de route

Les appareils synchros alimentent directement les applications Plantweb™ Insight pour des analyses prêtes à l'emploi, des alertes et des ordres de travail de maintenance classés par ordre de priorité. L’application Asset View, en particulier, fournit aux équipes de maintenance et de fiabilité des modèles de surveillance personnalisables avec des mesures et des seuils d’alarme prédéfinis, permettant aux opérateurs de l’usine de pouvoir :

  • Remplacer les rondes manuelles par des données continues en temps réel
  • Visualiser l’état des équipements sur des centaines de points de surveillance en une seule vue.
  • Répondre plus rapidement aux perturbations des procédés grâce à des alertes automatisées
  • Soutenir les stratégies de transformation numérique grâce à des sorties de données prêtes pour le cloud

Le déploiement de Synchros ne nécessite pas Plantweb Insight, mais c’est le chemin le plus court entre les données des capteurs et les informations exploitables. En savoir plus sur les applications Plantweb Insight.

Au cœur de Synchros se trouve une idée simple mais puissante : l’IoT industriel ne fonctionne que lorsque la détection et la connectivité sont conçues ensemble, au sein d'une même plate-forme. Synchros réduit la complexité en unifiant les deux en un écosystème évolutif et conçu à cet effet. Les éléments de la feuille de route annoncés publiquement comprennent :

  • Capteurs supplémentaires — notamment la pression et d’autres paramètres au-delà de la simple température
  • Adaptateurs — notamment HART, Modbus, Bluetooth et autres
  • Technologies san  fil supplémentaires — Cellulaire et LoRaWAN®  pour des applications autres que WirelessHART®
  • Appareils de surveillance étendus — capteurs spécialement conçus pour de nouvelles classes d’équipements et de nouveaux cas d’utilisation
  • Intégration plus poussée du cloud et de la périphérie de réseau — pour la surveillance à distance, l’analyse des données et la visibilité à l’échelle de l’entreprise

Pour les équipementiers d’automatisation et les partenaires intéressés par un accès anticipé ou une assistance à l’intégration technique, contactez votre partenaire commercial local Emerson.

Outils pour le sans-fil