Mesure du niveau des bacs de stockage de gazole en vrac pour les centres de données

Garantir la disponibilité du carburant pour une alimentation de secours et une autonomie prolongée

Diesel Bulk Storage Tank Level Measurement for Data Centers

Applications et enjeux liés aux bacs de stockage de gazole en vrac

Les centres de données s’appuient sur des bacs de stockage de gazole en vrac pour garantir la disponibilité du carburant pour les générateurs de secours pendant les pannes de courant et les interruptions d’alimentation prolongées. La visibilité fiable des stocks et la surveillance des alarmes aident les opérateurs à assurer la préparation de l’alimentation de secours, à améliorer la gestion du carburant et à réduire les inspections manuelles.

 

Enjeux essentiels :

  • Des pénuries de carburant imprévues peuvent affecter la disponibilité des générateurs et la disponibilité de l’alimentation de secours.
  • Les fuites et les débordements peuvent présenter des risques environnementaux, de conformité et d’exploitation.

 

Utilité de la mesure de niveau :

  • Améliore la disponibilité de l’alimentation de secours.
  • Prend en charge la gestion des stocks de carburant.
  • Réduit les inspections manuelles des bacs. 

Foire aux questions

Une visibilité continue des stocks de carburant permet aux opérateurs de s’assurer que les générateurs de secours disposent de suffisamment de carburant disponible pendant les pannes de courant, ce qui favorise la disponibilité et la résilience opérationnelle.

Les bacs de stockage de gazole en vrac permettent de stocker le carburant pendant une longue durée pour les générateurs de secours et soutiennent le fonctionnement des installations lors de pannes de service prolongées

La surveillance en temps réel des stocks aide les opérateurs à identifier rapidement les conditions de carburant bas, à planifier les livraisons de carburant de manière proactive et à maintenir la confiance dans la disponibilité des générateurs.

Une surveillance continue permet d’identifier les consommations anormales, les stocks insuffisants, les fuites et les débordements avant qu’ils n’affectent les opérations.

La meilleure technologie dépend de l’application. Les radars sans contact sont couramment utilisés pour surveiller en continu les stocks de carburant, tandis que les détecteurs de niveau fournissent des alarmes de niveau haut et bas. Les centres de surveillance peuvent être utilisés pour regrouper les informations provenant de plusieurs bacs, offrant aux opérateurs une visibilité centralisée sur les stocks de carburant et les conditions d’alarme sur l’ensemble du site.

Une visibilité continue des stocks aide les opérateurs à améliorer la gestion du carburant, à accompagner la planification du réapprovisionnement et à maintenir la préparation de l’alimentation de secours avec une plus grande confiance.