Débitmètres électromagnétiques pour l’optimisation des boucles de refroidissement critiques des centres de données

Améliorez la fiabilité et l’efficacité du circuit d’eau de refroidissement dans les centres de données grâce à une mesure électromagnétique précise du débit

Top-down aerial view of data center rooftop cooling towers and complex blue piping infrastructure.

Maîtrisez mieux les performances de la boucle de refroidissement afin de simplifier les opérations

Les boucles de refroidissement sont essentielles au bon fonctionnement des centres de données, mais elles sont souvent difficiles à optimiser. Lorsque les données de débit ne sont pas fiables, les refroidisseurs fonctionnent à un régime plus élevé que nécessaire, les échangeurs de chaleur ne fonctionnent pas à leur plein potentiel et de petits problèmes se transforment en risques de fiabilité coûteux. Les débitmètres à ultrasons en ligne, moins coûteux, peuvent aggraver ce problème, car leur précision dépend de conditions idéales au niveau des conduites et de profils de débit stables, qui sont rarement réunis dans les systèmes réels des centres de données.

Les débitmètres électromagnétiques Rosemount sont conçus pour apporter plus de précision à la mesure du débit d’eau de refroidissement dans les environnements exigeants des centres de données. En mesurant directement le débit sans recourir à des pièces mobiles, ils garantissent une précision constante, même en cas de qualité variable de l’eau et en fonctionnement continu. Cela permet aux équipes d’équilibrer le débit entre les boucles, de vérifier les performances de refroidissement et de détecter rapidement toute anomalie avant qu’elle n’affecte les serveurs. Grâce à une maintenance minimale et à une stabilité à long terme, les débitmètres électromagnétiques Rosemount permettent d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique tout en réduisant les interventions manuelles.