Chiller tower or cooling tower on rooftop of a office building in urban city. System work. Architecture machine. Condenser Water Supply and Condenser Water Return pipe lines. Ventilation compressor.
CENTRES DE DONNÉES | ÉTUDE DE CAS

Un intégrateur système majeur respecte les délais serrés imposés par les hyperscalers hyperscalers grâce aux débitmètres électromagnétiques Rosemount à livraison rapide

RÉSULTATS

  • Un délai d'approvisionnement de deux semaines a permis de respecter les échéances très serrées de ce chantier de grande envergure. ​
  • Mesure fiable et continue du débit dans les boucles de refroidissement critiques des centres de données ​
  • Haute précision et performances supérieures aux options de mesure de débit concurrentes ​
  • Les appareils configurés en usine ont simplifié l’installation et réduit les risques liés à la mise en service ​
  • Confiance opérationnelle accrue soutenue par l’assistance mondiale d’Emerson​
Fallback image
Figure 1.​

Débitmètre électromagnétique Rosemount 8705​

Client

Grand intégrateur de systèmes intervenant dans la mise en place de trois centres de données hyperscale dans le nord-est des États-Unis.

Application

Boucles d’eau de refroidissement critiques pour une installation de centre de données hyperscale.

Problème

Un centre de données hyperscale dépend de systèmes de refroidissement extrêmement fiables pour maintenir un temps de fonctionnement continu et protéger les équipements informatiques critiques. La mesure du débit d’eau de refroidissement est une variable de contrôle et de diagnostic essentielle, et toute défaillance ou toute interruption peut présenter un risque opérationnel inacceptable.

Dans ce cas, le projet a également été motivé par un calendrier de construction et de mise en service très serré, où des retards de livraison des instruments pouvaient avoir un impact direct sur le temps de mise en service. L’intégrateur du système avait besoin d’une solution de mesure de débit pouvant être livrée rapidement pour répondre à un calendrier de projet serré, facile à installer avec un minimum d’efforts de mise en service et fonctionnant de manière fiable avec une expertise limitée en automatisation sur site. La prévisibilité de la chaîne d’approvisionnement et la réactivité du fournisseur étaient essentielles, car des délais de livraison prolongés ou des livraisons irrégulières pouvaient compromettre les délais du projet et augmenter les coûts. L’instrumentation sélectionnée devait dépasser considérablement les exigences de performance pour garantir la précision à long terme, permettre la détection précoce des conditions anormales et assurer la confiance dans le fonctionnement ininterrompu de la boucle de refroidissement.

En outre, l’intégrateur du système avait besoin d’un partenaire disposant de l’expertise technique nécessaire pour spécifier l’instrumentation appropriée et fournir un support mondial à long terme pour les projets de centres de données actuels et futurs du client.

Fallback image
Figure 2.​

Centre de données avec tours de refroidissement sur le toit​

Solution

L’intégrateur du système a sélectionné le capteur de débit électromagnétique Rosemount™ 8705 associé au transmetteur de débit électromagnétique Rosemount™8712 pour la mesure de débit de la boucle de refroidissement au centre de données à très grande échelle. 

Les débitmètres électromagnétiques Rosemount ont été choisis pour leur fiabilité éprouvée, leur précision supérieure et leur facilité d’installation. Les débitmètres ont été fournis sous forme d’assemblages configurés en usine, permettant une installation rapide, prête à être raccordée et une mise en service simplifiée. Les experts techniques d’Emerson ont soutenu la sélection de l’instrument afin de garantir que la solution dépasse les exigences de l’application et offre des performances fiables dans cette application de refroidissement critique. 

Plus important encore, Emerson a pu expédier la solution complète et préconfigurée en deux semaines, respectant ainsi le calendrier du projet sans compromis. 

Pourquoi Emerson ?

L’intégrateur du système a choisi Emerson en raison de sa capacité à fournir des solutions de mesure de débit haute performance rapidement, de manière fiable et avec l’expertise technique requise pour respecter des délais de centres de données serrés. Emerson a fourni : 

  • Délais de livraison courts et disponibilité rapide et fiable des produits  ;
  • Capacité avérée à expédier des solutions complètes et préconfigurées rapidement et dans les délais impartis  ;
  • Une solide coordination de la chaîne d’approvisionnement garantissant une livraison dans les délais cohérente 
  • La préconfiguration en usine a permis de réduire les efforts, la durée et les risques de mise en service  ;
  • La conception de classe industrielle dépasse les exigences de performance de la boucle de refroidissement  ;
  • Précision et qualité de fabrication supérieures à celles des débitmètres concurrents  ;
  • Fiabilité à la pointe de l’industrie et réputation mondiale 
  • Assistance technique et service continus disponibles dans le monde entier 

En s’associant à Emerson, l’intégrateur a fourni une solution de système de refroidissement à laquelle l’opérateur de centre de données hyperscale peut faire confiance pour fonctionner en continu, identifier les problèmes rapidement et fonctionner sans interruption.