Classes de pression précises
Dans les centres de données, les moindres déséquilibres de pression attirent poussière et contaminants en suspension dans les salles de serveurs, compromettant la circulation d'air, dégradant les équipements informatiques et augmentant les risques d'interruptions onéreuses. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S fournit une mesure précise de la pression différentielle pour maintenir une pression positive, protégeant ainsi l’électronique sensible et préservant l’efficacité du refroidissement dans les environnements à haute densité.
Le nouveau transmetteur de pression offre une garantie de 20 ans pour une longue durée de vie des équipements et des opérations prévisibles. Les sorties de relais intégrées permettent un contrôle local en temps réel, éliminant ainsi le besoin de contrôleurs de boucle distincts, ce qui est idéal pour les systèmes mécaniques modulaires sur skid utilisés pour accélérer les déploiements à très grande échelle et en colocation. Les diagnostics intégrés détectent les problèmes tels que le blocage des lignes d'impulsion ou la cavitation de la pompe avant qu'ils n'affectent la disponibilité, tandis que la connectivité Bluetooth® simplifie la mise en service et les inspections de routine, réduisant ainsi le temps passé sur le terrain et améliorant la fiabilité opérationnelle.