Surmontez les difficultés d’installation dans les systèmes d’eau de refroidissement
À mesure que les systèmes d'eau de refroidissement prennent de l'ampleur et que le diamètre des conduites augmente, il devient de plus en plus difficile de trouver des longueurs de conduite en ligne droite suffisantes pour la mesure du débit. Les ingénieurs concepteurs et les équipes de l’usine doivent souvent contourner les contraintes liées aux coudes et à l’espace, tout en ayant besoin de données de débit fiables pour optimiser les performances de refroidissement. Les débitmètres magnétiques Rosemount équipés de la technologie exclusive d'installation sur courtes longueurs d'Emerson permettent de relever ces défis en maintenant une précision de mesure connue du système, même lorsqu'ils sont installés juste à côté d'un coude à 90°. Disponible avec le transmetteur de débit magnétique Rosemount 9732 et les capteurs de débit magnétiques Rosemount 9205 et 8795, la solution permet une plus grande flexibilité de conception sans introduire de perte de charge. Pour les diamètres de ligne plus importants, les technologies à collier telles que FLEXIM sont souvent évaluées et peuvent prendre en charge des installations à longueur droite limitée. Les débitmètres magnétiques FLEXIM et Rosemount fournissent tous deux une solution de mesure à passage intégral avec des performances prévisibles de la mise en service à l’exploitation à long terme. Dans le cadre de nouveaux projets de construction et de modification, la technologie d'installation sur courtes longueurs d'Emerson permet d'optimiser l'espace utilisable tout en garantissant une mesure fiable de la mesure de débit d'eau de refroidissement.