Garantir des lectures précises et efficaces
Dans l'industrie agro-alimentaire, les cycles de nettoyage en place (NEP) sont utilisés pour prévenir la contamination tout en maintenant l'efficacité. Les cycles NEP utilisent une grande quantité de chaleur, ce qui peut entraîner des dérives et nécessiter un temps considérable pour revenir à des lectures précises après le cycle. Des vérifications manuelles sont souvent effectuées par manque de confiance dans les lectures. Les systèmes Rosemount™ 3051S ERS, d’une haute précision et fiabilité, associés aux séparateurs sanitaires Rosemount, réduisent la dérive en fonctionnement et diminuent considérablement le temps de récupération après les cycles NEP. En outre, les lectures fiables et précises réduisent le nombre de vérifications manuelles que vos opérateurs devront effectuer.