Mesure de niveau pour le stockage de la coque dans la production d’huile de graines

Il est important de mesurer avec précision les niveaux d'accumulation de graines dans les silos pour faciliter la maintenance et les cycles de nettoyage en temps voulu.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Les technologies de mesure de niveau préviennent les dommages et les pertes de produit

Les produits dérivés de transformation de l'huile (farines, coques, lécithine, semoule de maïs/maïs séchés et autres) sont stockés dans des silos avant d'être expédiés pour être utilisés dans la production d'engrais, d'aliments pour animaux, cosmétiques et autres produits. Outre la mesure continue des matières à l'intérieur du silo, un défi majeur réside dans l'identification précoce des accumulations de matières. Ces accumulations peuvent impacter la qualité du produit. En effet, la température interne des dépôts augmente avec le temps, ce qui peut entraîner la combustion et le durcissement des sous-produits à l'intérieur, les rendant collants et formant des masses dures inutilisables. Afin de surmonter cette difficulté, les opérateurs doivent être capables de détecter les accumulations dès le début de leur formation. La surveillance en temps réel de la répartition des matières premières à l'intérieur des silos permet aux utilisateurs de planifier la maintenance et le nettoyage afin d'éviter tout dommage ou interruption inattendue du procédé de production.