Mesure de niveau pour les cuves de stockage de présure

Mesurer avec précision les niveaux de présure, même dans les cuves à remplissage rapide difficiles.

Level Measurement for Rennet Storage Tanks

Prévenez les débordements et réduisez les temps d'arrêt dans la production de fromage

Dans le processus de production de fromage, l'utilisation d'une cuve de stockage est essentielle pour le traitement de la présure. La présure est une enzyme qui coagule le lait avant son transfert dans le coagulateur. Les instruments de mesure de niveau jouent un rôle crucial dans la production de fromage en garantissant l'efficacité des processus et en protégeant contre les débordements ou les pompes à vide. Ces instruments permettent de prévenir les situations critiques qui pourraient entraîner de longues périodes d'arrêt.