Mesure de niveau de la trempe pour la distillation de l’alcool
Mesurez avec précision les niveaux dans la cuve de clarification pour optimiser le contrôle du procédé de distillation des spiritueux.
Surveiller en continu les niveaux pour le contrôle du procédé de brassage
Dans les processus de distillation, l'empâtage sert à mélanger et à cuire le malt avec de l'eau pour obtenir des sucres fermentescibles. Pour contrôler l’intérieur du bac, une mesure continue du niveau est requise.