Mesure du niveau dans les installations de stockage des matières premières dans les opérations de production céréalière

Mesurez avec précision le niveau des céréales dans les silos de stockage afin d’assurer une production continue.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Prévenir les perturbations des procédés grâce aux technologies radar

Les céréales entrantes sont stockées dans de grandes trémies ou des silos. La précision des mesures de niveau peut s’avérer difficile à obtenir en raison de l’environnement poussiéreux des matières sèches. Les grains doivent être mesurés en continu afin que la quantité de matière nécessaire soit disponible pour la transformation.