Instruments de mesure pour cuves de fermentation dans le brassage

Assurez une carbonatation optimale et un contrôle de la qualité grâce à des solutions d’instrumentation avancées.

Fallback image

Améliorez votre brassage grâce à la mesure de précision dans les cuves de fermentation

Les cuves brillantes sont un élément essentiel du procédé de brassage, car elles constituent les dernières cuves dans lesquelles la bière filtrée est stockée avant d'être mise en bouteille ou en fût. Grâce aux instruments de mesure de pointe d'Emerson, les brasseurs peuvent surveiller et contrôler l'environnement à l'intérieur des cuves de fermentation afin de garantir les niveaux de carbonatation souhaités et de s'assurer que chaque lot répond aux normes spécifiques de clarté et de qualité requises pour le conditionnement.