Détection précise de niveau haut et bas dans les environnements compacts et poussiéreux
Les fournisseurs d’alimentation composée doivent souvent gérer les matériaux à divers moments du processus de production. Des facteurs comme les fortes concentrations de poussières, les espaces exigus et les taux élevés de remplissage et de vidage rendent cette zone difficile à surveiller. L’installation d’instruments dans la trémie d’alimentation animale capables de résister à des températures de procédé allant jusqu’à 80 °C (176 °F) et à la forte charge mécanique résultant de la masse du produit du procédé permet un contrôle automatisé des limites de niveau haut et bas dans cet espace difficile.